(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับ เครื่องกลึง และ เครื่องลับคม/เครื่องเจียระไน ทรงกระบอก
·ใช้สำหรับ เครื่องมือ ผลักตรงกลางของประเภท ท่อเหล็ก ประเภท แหวน และสินค้าแปรรูปบาง ๆ
·ภายในผลิตภัณฑ์นี้มีการเตรียมแบริ่งลูกกลิ้งเรียวแบริ่งแรงขับและลูกปืน 3 แบบ
รหัสสินค้า |
---|
BRC2-001 |
BRC2-301 |
BRC6-001 |
BRC6-301 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | ชนิด | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | C1 (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | ระยะโก่ง ที่กึ่งกลาง (สูงสุด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,158.05 | FTM UMBRELLA ROTARY CENTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | MT2 | - | 80 | 19 | 71 | 6 | 52 | 123 | TIR 0.005 | ||
฿ 28,231.79 | FTM UMBRELLA ROTARY CENTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | MT2 | พร้อม ซีล | 80 | 19 | 71 | 6 | 52 | 123 | TIR 0.005 | ||
฿ 126,482.06 | FTM UMBRELLA ROTARY CENTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | MT6 | - | 200 | 38 | 192 | 7.9 | 130 | 322 | TIR 0.009 | ||
฿ 130,830.48 | FTM UMBRELLA ROTARY CENTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | MT6 | พร้อม ซีล | 200 | 38 | 192 | 7.9 | 130 | 322 | TIR 0.009 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง | เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) | ไม่มีข้อมูล | θ | 80° |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ใช้กับ เครื่องกลึง หรือ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ทรงกระบอกสามารถใช้เป็น เครื่องมือ กดตรงกลางสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ท่อเหล็ก รูป แหวน หรือวัตถุบาง ๆด้านในของเครื่องหลักใช้แบริ่งลูกกลิ้งเรียวแบริ่งแรงขับและลูกปืน 1 อย่างจาก 3 สายพันธุ์นี้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง