(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เมื่อก้ามปูของศูนย์ขับเคลื่อนการทำงานสึกหรอและเสียหายให้เปลี่ยนก้ามปูทันทีก่อนใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
WDU8-321 |
WDU8-322 |
WDU8-461 |
WDU8-462 |
WDU8-751 |
WDU8-752 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | รหัสรุ่น/ Part number | จำนวนชิ้น (1 คลองเลื่อย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,250.78 | FTM WORK DRIVING CENTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 32R-38L | ก้ามอะไหล่ HD32R / 38 L | 5 | ||
฿ 5,250.78 | FTM WORK DRIVING CENTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 32L-38R | กรงเล็บอะไหล่ HD38R / 32 L | 5 | ||
฿ 11,077.00 | FTM WORK DRIVING CENTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 46R-52L | ก้ามอะไหล่ HD46R / 52 L | 6 | ||
฿ 11,077.00 | FTM WORK DRIVING CENTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 46L-52R | ก้ามอะไหล่ HD52R / 46 L | 6 | ||
฿ 12,095.30 | FTM WORK DRIVING CENTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | R | ก้ามอะไหล่ HD75R | 6 | ||
฿ 12,095.30 | FTM WORK DRIVING CENTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | L | ก้ามอะไหล่ HD75L | 6 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง | เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) | ไม่มีข้อมูล | คุณสมบัติ | ควรเปลี่ยน เขี้ยว กลางขับ ชิ้นงาน ด้วยอะไหล่ก่อนใช้งานหากสึกหรอหรือเสียหายหากต้องการซื้อ เขี้ยว ทดแทนให้ตรวจสอบทิศทางการหมุน (ประเภท) ของ เครื่องจักร ติดตั้งเมื่อทำการสั่งซื้อ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง