(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน (สูงสุด) กับมอนแทนาคือ TIR 0.01
· กลไก ไฮดรอลิก ถูกนำมาใช้กับการทำงานของก้ามปูและ พื้นผิว ขอบจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันโดยการทำงานที่เป็นอิสระของก้ามปู
·ก้ามปูและ เพลา กลางทำจาก เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) เพื่อให้มี ความทนทาน สูง
รหัสสินค้า |
---|
WDU4-321 |
WDU4-322 |
WDU4-381 |
WDU4-382 |
WDU5-101 |
WDU5-102 |
WDU5-321 |
WDU5-322 |
WDU5-382 |
WDU5-461 |
WDU5-462 |
WDU5-521 |
WDU5-522 |
WDU5-751 |
WDU5-752 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขากรรไกร | ก้าน MT No | A (มิลลิเมตร) | A1 (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | การหมุน | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | I1 (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | d (มิลลิเมตร) | จำนวนเล็บ | ก้าน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | การประมวลผลงานเส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 53,451.52 | FTM WORK DRIVING CENTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 5 | MT4 | - | 32 | 48 | 110 | 56 | R | 20 | 11 | 66 | 10 | 178 | 12 | 5 | M.T.4 | HD-32 | 32 ถึง 54 | ||
฿ 53,451.52 | FTM WORK DRIVING CENTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 5 | MT4 | - | 32 | 48 | 110 | 56 | L | 20 | 11 | 66 | 10 | 178 | 12 | 5 | M.T.4 | HD-32 | 32 ถึง 54 | ||
฿ 53,451.52 | FTM WORK DRIVING CENTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 5 | MT4 | 38 | - | 48 | 110 | 56 | R | 20 | 11 | 66 | 10 | 178 | 12 | 5 | M.T.4 | HD-38 | 38 ถึง 64 | ||
฿ 53,451.52 | FTM WORK DRIVING CENTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 5 | MT4 | 38 | - | 48 | 110 | 56 | L | 20 | 11 | 66 | 10 | 178 | 12 | 5 | M.T.4 | HD-38 | 38 ถึง 64 | ||
฿ 127,864.41 | FTM WORK DRIVING CENTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 8 | MT5 | 100 | - | 70 | 144 | 122 | R | 35 | 16 | 100 | 15 | 249 | 25 | 8 | M.T.5 | HD-100 | 100 ถึง 170 | ||
฿ 127,864.41 | FTM WORK DRIVING CENTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 8 | MT5 | 100 | - | 70 | 144 | 122 | L | 35 | 16 | 100 | 15 | 249 | 25 | 8 | M.T.5 | HD-100 | 100 ถึง 170 | ||
฿ 53,451.52 | FTM WORK DRIVING CENTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 5 | MT5 | - | 32 | 48 | 139 | 56 | R | 20 | 11 | 68 | 10 | 207 | 12 | 5 | MT.5 | HD-32 | 32 ถึง 54 | ||
฿ 53,451.52 | FTM WORK DRIVING CENTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 5 | MT5 | - | 32 | 48 | 139 | 56 | L | 20 | 11 | 68 | 10 | 207 | 12 | 5 | MT.5 | HD-32 | 32 ถึง 54 | ||
฿ 53,451.52 | FTM WORK DRIVING CENTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 5 | MT5 | 38 | - | 48 | 139 | 56 | L | 20 | 11 | 68 | 10 | 207 | 12 | 5 | MT.5 | HD-38 | 38 ถึง 64 | ||
฿ 56,216.22 | FTM WORK DRIVING CENTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | MT5 | - | 46 | 48 | 139 | 72 | R | 22 | 11 | 68 | 10 | 209 | 14 | 6 | MT.5 | HD-46 | 46 ถึง 78 | ||
฿ 56,216.22 | FTM WORK DRIVING CENTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | MT5 | - | 46 | 48 | 139 | 72 | L | 22 | 11 | 68 | 10 | 209 | 14 | 6 | MT.5 | HD-46 | 46 ถึง 78 | ||
฿ 56,216.22 | FTM WORK DRIVING CENTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | MT5 | 52 | - | 48 | 139 | 72 | R | 22 | 11 | 68 | 10 | 209 | 14 | 6 | MT.5 | HD-52 | 52 ถึง 88 | ||
฿ 56,216.22 | FTM WORK DRIVING CENTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | MT5 | 52 | - | 48 | 139 | 72 | L | 22 | 11 | 68 | 10 | 209 | 14 | 6 | MT.5 | HD-52 | 52 ถึง 88 | ||
฿ 97,180.59 | FTM WORK DRIVING CENTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | MT5 | 75 | - | 65 | 139 | 97 | R | 30 | 16 | 90 | 15 | 234 | 20 | 6 | MT.5 | HD-75 | 75 ถึง 130 | ||
฿ 97,180.59 | FTM WORK DRIVING CENTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | MT5 | 75 | - | 65 | 139 | 97 | L | 30 | 16 | 90 | 15 | 234 | 20 | 6 | MT.5 | HD-75 | 75 ถึง 130 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง | เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) | ไม่มีข้อมูล | คุณสมบัติ | ระบุทิศทางการหมุน <R (การหมุนไปข้างหน้า)> <L (การหมุนย้อนกลับ)>HD-15R / L และ HD-21R / L มี ตัวเครื่อง / ส่วน หัว ทั่วไปHD-27R / L ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|
ระยะโก่ง ที่กึ่งกลาง (สูงสุด) | TIR 0.01 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง