(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.
Sandora + (Phillips)

Sandora + (Phillips)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

The conventional electric screwdriver has become thinner to turn more easily and provide weight reduction of tools carried at the waist. Can also attach W sockets. Handle is made of elastomer for a better grip. Handle core made from strong polycarbonate, enabling striking with a hammer. High strength magnet built in.

Basic Specifications

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
6 Day(s) or more
-

Part Number : SD-2P
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Standards for Tip Shape
    Plus (+)
  • Single Item / Set Classification
    Single Item
  • Shaft Type
    Angle
  • Magnet
    Available
  • Shaft Through
    None
  • Bolster
    None
  • Grip Type
    Rubber
  • Width(mm)
    29
  • Length(mm)
    29
  • Height(mm)
    210
  • Intended Use
    For all types of field work such as electrical, facility and air conditioning constructions
  • Features 1
    Conventional electric driver made smarter to turn more easily and provide weight reduction of waist tools.
  • Features 2
    You can attach a W socket
  • Features 3
    The handle is made of elastomer for increased gripping force
  • Features 4
    The Handle Core Is Made of Durable Polycarbonate That Can Be Hammered
  • Features 5
    High strength magnet built in
  • Precautions
    Cannot be used for hot-lines
  • Mass(g)
    80

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)