1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หัวตัดมุมลบคม "Nice Men G" (เคลือบด้วยไททาเนียม)【1-3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หัวตัดมุมลบคม "Nice Men G" (เคลือบด้วยไททาเนียม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 915.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อายุการใช้งานนานขึ้น จากการเคลือบผิวด้วยไททาเนียม ทำให้ทนต่อความร้อนและการเสียดสีที่ดีเยี่ยม
· ผิวงานที่เนียนละเอียดที่สุด ไม่มีรอยแตก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุที่ใช้ทำงาน: อะลูมิเนียม, สเตนเลส, เหล็ก, เรซิ่น, ทองแดง

คุณสมบัติ

●การ การเคลือบผิว ไททาเนียม ให้ความต้านทานความร้อน / การสึกหรอที่ดีเยี่ยมและอายุการใช้งาน
●พื้นผิวเรียบและสวยงามโดยไม่ต้องพูดพล่อย

การใช้

●วัสดุชิ้นงาน:อะลูมิเนียม สเตนเลส เหล็ก เรซิ่น ทองแดง

สเปค

●1 ใบมีดลบคม
●มุมบริเวณปลายแหลม:90 °
●กระบวนการเตรียมผิว:การเคลือบผิว ไททาเนียม

วัสดุ

●เหล็กกล้า ความเร็วสูง (เหล็กกล้าไฮสปีด)
รหัสสินค้า
NMG-16
NMG-25
NMG-35
NMG-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทรายละเอียด ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบ มี ใบมีดลบคม มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนชุดที่รวม
(ชิ้น)
คลองเลื่อย เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)

฿ 915.00

COUNTER SINKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน วัตถุ เดียว4215361138-430915 ก--

฿ 1,565.85

COUNTER SINKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน วัตถุ เดียว6524681138-431755 กรัม--

฿ 2,647.00

COUNTER SINKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน วัตถุ เดียว683410101138-4325110 ก--

฿ 5,106.00

COUNTER SINKS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน คลองเลื่อย 3-----138-4333180 ก. / คลองเลื่อย315, 24, 34

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน มุมบริเวณปลายแหลมเครื่องตัด (°) 90 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ใบมีดต่อพ่วง Y/N NA ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว ดีบุก วัสดุ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (เหล็กกล้าไฮสปีด)
คุณสมบัติ ยืดอายุการใช้งานทนความร้อนและรอยขีดข่วนได้ดีเยี่ยมด้วยการ การเคลือบผิว ไททาเนียมพื้นผิวที่ดีที่สุดโดยไม่มีเครื่องหมายใด ๆ กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว ไททาเนียม