1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกรีมเมอร์ มือจับ ยาว

ดอกรีมเมอร์ มือจับ ยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,864.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ด้วยมุมกัดที่กว้างและก้านที่เป็นเหลี่ยม มันจะให้ความแม่นยำสูงของรูหลังการเจาะและรูคว้านหยาบ
· ดั้งเดิมมีไว้สำหรับการตกแต่งด้วยมือ แต่ยังสามารถใช้สำหรับการตกแต่งขั้นสุดท้ายโดยใช้เครื่องจักร
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะลึก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน: เหล็กหล่อ, เหล็กกล้าคาร์บอน, โลหะผสม เหล็กกล้า, เหล็กกล้าเครื่องมือ, สเตนเลส, อะลูมิเนียมอัลลอย

รหัสสินค้า
LHR1.0
LHR2.0
LHR3.0
LHR4.0
LHR5.0
LHR6.0
LHR7.0
LHR8.0
LHR9.0
LHR10.0
LHR11.0
LHR12.0
LHR13.0
LHR14.0
LHR15.0
LHR16.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 5,761.00

REAMERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 14501002402-584910

฿ 3,641.00

TRC REAMERS 1 ชิ้น 12 วัน 24601003402-592010

฿ 2,864.65

REAMERS 1 ชิ้น 12 วัน 36601003402-593813

฿ 3,070.00

TRC REAMERS 1 ชิ้น 12 วัน 46601004402-594615

฿ 3,292.00

TRC REAMERS 1 ชิ้น 1 วัน 561001405402-595421

฿ 3,358.00

TRC REAMERS 1 ชิ้น 1 วัน 661201606402-596230

฿ 3,503.00

TRC REAMERS 1 ชิ้น 1 วัน 761201607402-597135

฿ 3,990.00

TRC REAMERS 1 ชิ้น 1 วัน 861502008402-598935

฿ 4,592.00

TRC REAMERS 1 ชิ้น 1 วัน 961502009402-599772

฿ 5,224.00

REAMERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10615020010402-585787

฿ 6,208.00

TRC REAMERS 1 ชิ้น 1 วัน 11620025011402-5865125

฿ 7,090.00

TRC REAMERS 1 ชิ้น 1 วัน 12620025012402-5873148

฿ 7,379.00

TRC REAMERS 1 ชิ้น 1 วัน 13820025013402-5881172

฿ 8,508.00

TRC REAMERS 1 ชิ้น 1 วัน 14820025014402-5890197

฿ 9,815.00

TRC REAMERS 1 ชิ้น 1 วัน 15820025015402-5903264

฿ 10,389.00

TRC REAMERS 1 ชิ้น 1 วัน 16820025016402-5911303

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทก้าน ก้าน ทรงเรียว วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เหล็กกล้า แม่พิมพ์ / โลหะผสม เหล็กกล้า การเคลือบผิว Y/N NA
รูปทรงร่อง แบบตรง ใบมีดฐาน Y/N NA วัสดุ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (เหล็กกล้าไฮสปีด)