(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สำหรับสลักเกลียวหกเหลี่ยมหัวจม
· JIS B 1176 สำหรับการผลิตการเจาะรูสลักเกลียวหรือการขยายรู
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน: เหล็กหล่อ, เหล็กกล้าคาร์บอน, โลหะผสม เหล็กกล้า, เหล็กกล้าเครื่องมือ, สเตนเลส, อะลูมิเนียมอัลลอย
รหัสสินค้า |
---|
TSRMM3 |
TSRMM4 |
TSRMM5 |
TSRMM6 |
TSRMM8 |
TSRMM10 |
TSRMM12 |
TSRMM14 |
TSRMM16 |
TSRMM18 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก (มิลลิเมตร) | ความยาว ขั้น (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,078.86 | STEP DRILLS HSS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 65 | 6.5 | 3.4 | 13 | 6 | 409-8641 | ||
฿ 1,156.39 | STEP DRILLS HSS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 35 | 75 | 8.0 | 4.5 | 18 | 6 | 409-8650 | ||
฿ 1,217.42 | STEP DRILLS HSS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 85 | 9.5 | 5.5 | 22 | 8 | 409-8668 | ||
฿ 1,427.00 | STEP DRILLS HSS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 45 | 90 | 11.0 | 6.6 | 25 | 8 | 409-8676 | ||
฿ 1,826.64 | STEP DRILLS HSS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 55 | 100 | 14.0 | 9.0 | 28 | 12 | 409-8684 | ||
฿ 2,087.27 | STEP DRILLS HSS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 110 | 17.5 | 11.0 | 30 | 12 | 409-8692 | ||
฿ 2,909.00 | STEP DRILLS HSS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 1 วัน | 65 | 115 | 20.0 | 14.0 | 32 | 12 | 409-8706 | |
฿ 3,524.00 | STEP DRILLS HSS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 75 | 125 | 23.0 | 16.0 | 35 | 12 | 409-8714 | ||
฿ 4,111.00 ฿ 2,657.35 | STEP DRILLS HSS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 85 | 135 | 26.0 | 18.0 | 40 | 12 | 409-8722 | ||
฿ 4,640.00 | STEP DRILLS HSS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 95 | 145 | 29.0 | 20.0 | 45 | 12 | 409-8731 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | ประเภทก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | สำหรับ สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมสำหรับรู สลักเกลียว JIS B 1176 และการประมวลผลรูหันหลัง | วัสดุ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (เหล็กกล้าไฮสปีด) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง