1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SA Series MT-HA Type Tapper (Morse Taper Shank)

SA Series MT-HA Type Tapper (Morse Taper Shank)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,695.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ใช้งานง่าย และสะดวก
เครื่องจักรสำหรับ เจาะ และต๊าป
สำหรับกัดชิ้นงาน Standing หรือ Radial Drilling
· เหมาะสำหรับงานในพื้นที่แคบเนื่องจากรูปทรงเพรียวบาง

รหัสสินค้า
MT2-HA412
MT3-HA1022
MT3-HA412
MT4-HA1022
MT4-HA2035
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวของตัว โฮลเดอร์ L
(มิลลิเมตร)
C1
(มิลลิเมตร)
ช่วงความจุ มวล
(ก.)
L1
(มิลลิเมตร)

฿ 6,759.43

KAK TAPPER 1 ชิ้น 7 วัน 9335M3 to M1229049.5

฿ 9,613.91

KAK TAPPER 1 ชิ้น 8 วัน 13050M8 to M2274065

฿ 6,695.43

KAK TAPPER 1 ชิ้น 7 วัน 9335M3 to M1644049.5

฿ 9,515.19

KAK TAPPER 1 ชิ้น 6 วัน 131.550M8 to M27106066.5

฿ 15,668.32

KAK TAPPER 1 ชิ้น 8 วัน 176.572M18 to M35192091.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม คุณสมบัติ สำหรับเครืองเจาะ และต๊าป สามารถใช้งานในพื้นที่แคบ เนื่องจากตัวเครื่องมีขนาดกระทัดรัด