(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้สำหรับการตัด งานลับคม/งานเจียรไน และต๊าปได้หลากหลายที่ต้องการ งานละเอียด สูง
A(มิลลิเมตร) | 110 | B(มิลลิเมตร) | 45 | C(มิลลิเมตร) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
D(มิลลิเมตร) | 20 | E(มิลลิเมตร) | 25 | F(มิลลิเมตร) | 25 |
G (สูงสุด)(มิลลิเมตร) | 45 | H(มิลลิเมตร) | 35 | I | M5 |
J (กว้าง x ลึก)(มิลลิเมตร) | 6 x 6 | K(มิลลิเมตร) | 8 | L ( มิติ M) | M5 |
M(มิลลิเมตร) | 6 (120°) | มวล (กก.) | 1 | วัสดุ | สเตนเลส พิเศษ |
ชุบแข็ง การเจาะ | HRC57 ถึง 60 ° | ความขนาน | ภายใน 0.002 / 100 มม | squareness | ภายใน 0.005 / 100 มม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DS50 ในชุด ปากกาจับชิ้นงาน สเตนเลส งานละเอียด DS50
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง