(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปากกาจับชิ้นงาน ขนาดใหญ่สามารถใช้สำหรับการตัด งานลับคม/งานเจียรไน และต๊าปได้หลากหลายโดยใช้ ncs / mcs ที่ต้องการ งานละเอียด สูง
A(มิลลิเมตร) | 65 | B(มิลลิเมตร) | 25 | C(มิลลิเมตร) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
D(มิลลิเมตร) | 10 | E(มิลลิเมตร) | 18 | F(มิลลิเมตร) | 20 |
G (สูงสุด)(มิลลิเมตร) | 20 | H(มิลลิเมตร) | 25 | I | M4 |
J (กว้าง x ลึก)(มิลลิเมตร) | 7.5 | K(มิลลิเมตร) | 50 | L(มิลลิเมตร) | 6 |
M(มิลลิเมตร) | 16 | N(มิลลิเมตร) | 4 (90°) | O(มิลลิเมตร) | 20 |
P | M4 | มวล (กก.) | 0.25 | วัสดุ | สเตนเลส พิเศษ |
ชุบแข็ง การเจาะ | HRC57 | ความขนาน | ภายใน 0.002 / 100 มม | squareness | ภายใน 0.002 / 100 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง