(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูต๊าป พื้นผิว แผ่นเพลท และตัว สต็อปเปอร์ พื้นผิว ด้านข้างสามารถแก้ไขชิ้นงานที่มีรูปร่างต่างๆได้
รหัสสินค้า |
---|
SP150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 101,141.29 | JAM PRECISION SINE PLATE | 1 ชิ้น | 13 วัน |
กำลังโหลด …
A(มิลลิเมตร) | 150 | B(มิลลิเมตร) | 150 | C(มิลลิเมตร) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
D(มิลลิเมตร) | 100 | E(มิลลิเมตร) | 25 | F (แตะ) | M6 |
มวล (กก.) | 7.6 | มุม สูงสุด | 45° | ความขนาน | 100 มม. ภายใน 0.002 มม |
squareness | 100 มม. ภายใน 0.005 มม | วัสดุ / ความแข็ง | วัสดุ SKS หรือเทียบเท่า / HRC60 ° | ข้อผิดพลาดเชิงมุม | สูงสุด 15 วินาที |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SP150 ในชุด ป้ายสัญลักษณ์ งานละเอียดSP150
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง