1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
HR กระดาษ พิทช์ สูง【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

DISK

HR กระดาษ พิทช์ สูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,362.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขนาดของเม็ดขัด ผลิตคือ # 121 และละเอียดกว่า สำหรับการ การขัดเงา แบบแห้งและแบบเปียก
[คุณสมบัติ]
· การเปลี่ยน ผงทรายขัด เพียงครั้งเดียว
·ความคมเป็นที่โดดเด่น
·ทนทาน (อายุการใช้งานยาวนาน) และมีการอุดตันเล็กน้อย
·รอยถลอกลอกออกยาก
·กันน้ำ และสามารถใช้กับน้ำได้
· แผ่นไม่มีความอันตรายและพื้นผิวแผ่นเรียบเสมอ
[การใช้งาน]
·งาน การขัดเงา ซ่อมรถยนต์
· การเคลือบผิว การขัดเงา บนยานพาหนะต่างๆ
·งาน การขัดเงา สีเคลือบ อบโลหะ
·งาน การขัดเงา ใน การทำสี/การทาสี/การพ่นสี อาคารและงานตกแต่งภายใน
·งาน การขัดเงา ประเภทต่างๆดำเนินการโดยช่างไม้และผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์

รหัสสินค้า
HRJD-120 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,362.46

฿ 727.01

DISK 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท กระดาษทราย ชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / ทองเหลือง / ปืน / อะลูมิเนียม / อโลหะ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 125
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) ขนาด อนุภาค(#) 120 เม็ดสารขัดถู เม็ดสารขัดถู A
มีรู มี รุ่น การเชื่อมต่อสายไฟ มายากล มี / ไม่มีการ การเคลือบผิว แพทเทิร์น มี
ปริมาณ(แผ่น) 50 ใช้ (1) ขัดโลหะเบา / ผลิตภัณฑ์ เรซิ่น , (2) ขัดพื้นผิวที่ทาสี, (3) ขัด ไม้/ เฟอร์นิเจอร์, (4) ซ่อมรถยนต์, (5) ขัดยานพาหนะต่างๆ วัสดุฐาน
แพทเทิร์น ภาพ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HRJD-120 ในชุด HR กระดาษ พิทช์ สูง