1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RC ปลาย

RC ปลาย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,163.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การลบมุมสำหรับ วัสดุ หัวกัด R cindo (T32GSR): คาร์ไบด์ เกรด M20
วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น

รหัสสินค้า
T32GSR-1R-NK2020
T32GSR-2R-NK2020
T32GSR-3R-NK2020
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R (R)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,163.98

FJG CHAMFERING CUTTERS 3 ชิ้น 5 วัน 1

฿ 1,163.98

FJG CHAMFERING CUTTERS 3 ชิ้น 5 วัน 2

฿ 1,163.98

FJG CHAMFERING CUTTERS 3 ชิ้น 5 วัน 3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทําแชมเฟอร์ แบบกลม วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น การเคลือบผิว Y / N NA
ประเภทการ การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ รายละเอียด วัสดุ ประเภท คาร์ไบด์ M20 จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ชิ้น) 3
จำนวนมุมปฏิบัติการ 3