(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·รองรับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป ไปจนถึงโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเรซิน
รหัสสินค้า |
---|
AES-20110 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางφD (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ก้าน ง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,865.55 ฿ 1,254.02 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.1 | 3 | 4 | 40 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม |
รายละเอียด มุม แรงบิด(°) | 30 | ความเผื่อ OD(มิลลิเมตร) | +0 to -0.02 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AES-20110 ในชุด ดอกเอ็นมิลล์หัวเหลี่ยม 2 ฟัน ขนาดมาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
AES-20100 |
AES-20105 |
AES-20115 |
AES-20120 |
AES-20125 |
AES-20130 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางφD (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ก้าน ง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,702.28 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 4 | 40 | ||
฿ 2,042.73 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.05 | 3 | 4 | 40 | ||
฿ 2,042.73 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.15 | 3 | 4 | 40 | ||
฿ 1,865.55 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 3 | 4 | 40 | ||
฿ 2,042.73 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.25 | 3 | 4 | 40 | ||
฿ 1,865.55 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.3 | 3 | 4 | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง