(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกัดขึ้นรูปแม่พิมพ์ที่ต้องการความแม่นยำสูง เพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหม่ ⌀0.05 ถึง ⌀0.09 ลงในสินค้ามาตรฐานแล้ว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางφD (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,199.62 ฿ 4,136.18 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.05 | 0.1 | |
฿ 6,818.67 ฿ 4,479.18 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.06 | 0.1 | |
฿ 6,818.67 ฿ 4,190.07 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.07 | 0.15 | |
฿ 6,348.96 ฿ 3,867.79 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.08 | 0.15 | |
฿ 5,675.81 ฿ 3,578.03 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.09 | 0.15 | |
฿ 4,557.08 ฿ 3,160.79 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 0.2 | ||
฿ 3,920.33 ฿ 2,351.81 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.15 | 0.3 | ||
฿ 3,285.99 ฿ 2,368.87 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.2 | 0.4 | ||
฿ 3,043.43 ฿ 1,767.93 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.25 | 0.5 | |
฿ 2,395.81 ฿ 1,484.92 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.3 | 1 | |
฿ 2,556.72 ฿ 1,744.96 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.35 | 1 | ||
฿ 2,395.81 ฿ 1,694.08 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.4 | 1 | |
฿ 2,556.72 ฿ 1,744.96 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.45 | 1 | ||
฿ 2,175.76 ฿ 1,580.91 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1 | ||
฿ 2,433.91 ฿ 1,621.96 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.55 | 1 | |
฿ 2,175.76 ฿ 1,281.09 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 2 | ||
฿ 2,433.91 ฿ 1,409.96 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.65 | 2 | |
฿ 2,091.05 ฿ 1,384.07 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.7 | 2 | |
฿ 2,281.53 ฿ 1,323.97 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.75 | 2 | |
฿ 2,091.05 ฿ 1,310.04 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.8 | 2.5 | |
฿ 2,281.53 ฿ 1,522.01 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.85 | 2.5 | |
฿ 2,014.86 ฿ 1,316.91 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.9 | 2.5 | |
฿ 2,167.24 ฿ 1,258.08 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.95 | 2.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ก้าน ง(มิลลิเมตร) | 3 | ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) | 40 |
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม | รายละเอียด มุม แรงบิด(°) | 30 |
ความเผื่อ OD(มิลลิเมตร) | +0 to -0.01 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง