1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้าน 3 มม. สำหรับ ปลาย ดอกสว่าน ชี้ 90° ที่ไม่ใช่เหล็ก/ เรซิ่น

ก้าน 3 มม. สำหรับ ปลาย ดอกสว่าน ชี้ 90° ที่ไม่ใช่เหล็ก/ เรซิ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,650.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกสว่านเฉพาะสำหรับรูนำสำหรับการกลึงขนาดเล็ก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่ยากต่อการตรวจสอบ ตำแหน่ง รูและ งานละเอียด เส้นผ่านศูนย์กลางรู เพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กจาก ⌀0.03 ถึง ⌀0.3 โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม.

รหัสสินค้า
ADPN309-0002
ADPN309-0070
ADPN309-0095
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง เครื่องมือ ง
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม ℓ
(มิลลิเมตร)
ก้าน d
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด
(มิลลิเมตร)
การทำให้ผอมบาง

฿ 999,999,999.00

ATM CARBIDE DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 0.020.043.175-0.005 to -0.01-

฿ 1,650.39

ATM CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 0.71.23-0.01 to -0.015รุ่น X

฿ 1,650.39

ATM CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 0.951.83-0.01 to -0.015รุ่น X

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / ขุดเจาะ มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 90 วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / เรซิ่น
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ใบมีดต่อพ่วง Y/N มี ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์
การเคลือบผิว Y/N NA ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) 38
การบิดเป็นเกลียว(°) 40