1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ก้าน 3 มม. สำหรับ ปลาย ดอกสว่าน ชี้ เหล็กกล้า 90°

ก้าน 3 มม. สำหรับ ปลาย ดอกสว่าน ชี้ เหล็กกล้า 90°
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,494.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกสว่านเฉพาะสำหรับรูนำสำหรับการกลึงขนาดเล็ก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่ยากต่อการตรวจสอบ ตำแหน่ง รูและ งานละเอียด เส้นผ่านศูนย์กลางรู เพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กจาก ⌀0.03 ถึง ⌀0.3 โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม.

รหัสสินค้า
ADPF309-0002
ADPF309-0003
ADPF309-0009
ADPF309-0010
ADPF309-0015
ADPF309-0017
ADPF309-0018
ADPF309-0019
ADPF309-0020
ADPF309-0025
ADPF309-0060
ADPF309-0095
ADPF309-0300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง เครื่องมือ ง
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม ℓ
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด
(มิลลิเมตร)
การทำให้ผอมบาง

฿ 999,999,999.00

ATM CARBIDE DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 0.020.04-0.005 to -0.01-

฿ 5,238.69

ATM CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 0.030.06-0.005 to -0.01-

฿ 2,040.42

ATM CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 0.090.1-0.005 to -0.01-

฿ 1,858.40

ATM CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 0.10.2-0.01 to -0.015-

฿ 1,858.40

ATM CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 0.150.2-0.01 to -0.015-

฿ 2,032.56

ATM CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 0.170.3-0.01 to -0.015-

฿ 2,032.56

ATM CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 0.180.3-0.01 to -0.015-

฿ 2,032.56

ATM CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 0.190.3-0.01 to -0.015-

฿ 1,676.39

ATM CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 0.20.4-0.01 to -0.015-

฿ 1,676.39

ATM CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 0.250.4-0.01 to -0.015-

฿ 1,650.39

ATM CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 0.61-0.01 to -0.015รุ่น X

฿ 1,650.39

ATM CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 0.951.8-0.01 to -0.015รุ่น X

฿ 1,494.37

ATM CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 35-0.01 to -0.015-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / ขุดเจาะ มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 90 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ใบมีดต่อพ่วง Y/N มี ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์
การเคลือบผิว Y/N NA ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) 38
ก้าน d(มิลลิเมตร) 3 การบิดเป็นเกลียว(°) 25