(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่านเฉพาะสำหรับรูนำสำหรับการกลึงขนาดเล็ก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่ยากต่อการตรวจสอบ ตำแหน่ง รูและ งานละเอียด เส้นผ่านศูนย์กลางรู เพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กจาก ⌀0.03 ถึง ⌀0.3 โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม.
รหัสสินค้า |
---|
ADPF30-0002 |
ADPF30-0003 |
ADPF30-0010 |
ADPF30-0018 |
ADPF30-0020 |
ADPF30-0022 |
ADPF30-0040 |
ADPF30-0075 |
ADPF30-0100 |
ADPF30-0150 |
ADPF30-0160 |
ADPF30-0200 |
ADPF30-0250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง เครื่องมือ ง (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด (มิลลิเมตร) | การทำให้ผอมบาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.02 | 0.04 | -0.005 to -0.01 | - | ||
฿ 5,238.69 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.03 | 0.06 | -0.005 to -0.01 | - | ||
฿ 1,858.40 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.1 | 0.2 | -0.01 to -0.015 | - | ||
฿ 2,032.56 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.18 | 0.3 | -0.01 to -0.015 | - | ||
฿ 1,676.39 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.2 | 0.4 | -0.01 to -0.015 | - | ||
฿ 1,858.40 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.22 | 0.4 | -0.01 to -0.015 | - | ||
฿ 1,709.87 ฿ 1,153.99 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.6 | -0.01 to -0.015 | รุ่น X | ||
฿ 1,650.39 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.75 | 1.2 | -0.01 to -0.015 | รุ่น X | ||
฿ 1,494.37 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1 | 2 | -0.01 to -0.015 | - | ||
฿ 1,494.37 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.5 | 3 | -0.01 to -0.015 | - | ||
฿ 1,650.39 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.6 | 3 | -0.01 to -0.015 | - | ||
฿ 1,494.37 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2 | 4 | -0.01 to -0.015 | - | ||
฿ 1,792.19 ฿ 1,150.05 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 5 | -0.01 to -0.015 | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / ขุดเจาะ | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 120 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว | ใบมีดต่อพ่วง Y/N | มี | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
การเคลือบผิว Y/N | NA | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) | 38 |
ก้าน d(มิลลิเมตร) | 3 | การบิดเป็นเกลียว(°) | 25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง