(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่านเฉพาะสำหรับรูนำสำหรับการกลึงขนาดเล็กเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่ยากต่อการตรวจสอบ ตำแหน่ง รูและ งานละเอียด เส้นผ่านศูนย์กลางรูทนทานต่อการสึกหรอและอายุการใช้งานยาวนานขึ้นด้วยการเคลือบ TiAlNเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ๆ จากφ0.03ถึงφ0.3โดยเพิ่มทีละ 0.01 มม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง เครื่องมือ ง (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด (มิลลิเมตร) | การทำให้ผอมบาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.02 | 0.04 | -0.002 to -0.009 | - | ||
฿ 5,948.01 ฿ 4,199.30 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.03 | 0.06 | -0.002 to -0.009 | - | ||
฿ 5,256.83 ฿ 3,815.93 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.04 | 0.08 | -0.002 to -0.009 | - | ||
฿ 4,692.64 ฿ 3,308.78 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.05 | 0.1 | -0.002 to -0.009 | - | ||
฿ 4,086.73 ฿ 2,879.92 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.06 | 0.1 | -0.002 to -0.009 | - | ||
฿ 3,139.77 ฿ 2,209.14 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.07 | 0.1 | -0.002 to -0.009 | - | ||
฿ 2,872.49 ฿ 2,019.07 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.08 | 0.1 | -0.002 to -0.009 | - | ||
฿ 2,534.46 ฿ 1,779.95 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.09 | 0.1 | -0.002 to -0.009 | - | ||
฿ 2,222.43 ฿ 1,559.03 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 0.2 | -0.007 to -0.014 | - | ||
฿ 2,396.59 ฿ 1,682.89 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.11 | 0.2 | -0.007 to -0.014 | - | ||
฿ 2,396.59 ฿ 1,682.89 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.12 | 0.2 | -0.007 to -0.014 | - | ||
฿ 2,396.59 ฿ 1,682.89 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.13 | 0.2 | -0.007 to -0.014 | - | ||
฿ 2,396.59 ฿ 1,682.89 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.14 | 0.2 | -0.007 to -0.014 | - | ||
฿ 2,222.43 ฿ 1,559.03 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.15 | 0.2 | -0.007 to -0.014 | - | ||
฿ 2,396.59 ฿ 1,682.89 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.16 | 0.3 | -0.007 to -0.014 | - | ||
฿ 2,396.59 ฿ 1,682.89 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.17 | 0.3 | -0.007 to -0.014 | - | ||
฿ 2,396.59 ฿ 1,682.89 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.18 | 0.3 | -0.007 to -0.014 | - | ||
฿ 2,396.59 ฿ 1,682.89 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.19 | 0.3 | -0.007 to -0.014 | - | ||
฿ 2,040.42 ฿ 1,537.05 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.4 | -0.007 to -0.014 | - | ||
฿ 2,203.69 ฿ 1,545.01 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.21 | 0.4 | -0.007 to -0.014 | - | ||
฿ 2,203.69 ฿ 1,545.01 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.22 | 0.4 | -0.007 to -0.014 | - | ||
฿ 2,203.69 ฿ 1,545.01 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.23 | 0.4 | -0.007 to -0.014 | - | ||
฿ 2,203.69 ฿ 1,545.01 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.24 | 0.4 | -0.007 to -0.014 | - | ||
฿ 2,040.42 ฿ 1,429.93 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 0.4 | -0.007 to -0.014 | - | ||
฿ 2,203.69 ฿ 1,545.01 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.26 | 0.5 | -0.007 to -0.014 | - | ||
฿ 2,203.69 ฿ 1,545.01 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.27 | 0.5 | -0.007 to -0.014 | - | ||
฿ 2,203.69 ฿ 1,545.01 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.28 | 0.5 | -0.007 to -0.014 | - | ||
฿ 2,203.69 ฿ 1,545.01 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.29 | 0.5 | -0.007 to -0.014 | - | ||
฿ 1,962.41 ฿ 1,375.06 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.6 | -0.005 to -0.013 | รุ่น X | ||
฿ 1,962.41 ฿ 1,375.06 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.35 | 0.6 | -0.005 to -0.013 | รุ่น X | ||
฿ 1,962.41 ฿ 1,481.03 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.6 | -0.005 to -0.013 | รุ่น X | ||
฿ 1,962.41 ฿ 1,481.03 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.45 | 0.6 | -0.005 to -0.013 | รุ่น X | ||
฿ 1,787.65 ฿ 1,251.00 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1 | -0.005 to -0.013 | รุ่น X | ||
฿ 1,962.41 ฿ 1,375.06 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.55 | 1 | -0.005 to -0.013 | รุ่น X | ||
฿ 1,962.41 ฿ 1,375.06 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 1 | -0.005 to -0.013 | รุ่น X | ||
฿ 1,962.41 ฿ 1,481.03 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.65 | 1 | -0.005 to -0.013 | รุ่น X | ||
฿ 1,962.41 ฿ 1,375.06 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7 | 1.2 | -0.005 to -0.013 | รุ่น X | ||
฿ 1,962.41 ฿ 1,375.06 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 1.2 | -0.005 to -0.013 | รุ่น X | ||
฿ 1,962.41 ฿ 1,481.03 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 1.2 | -0.005 to -0.013 | รุ่น X | ||
฿ 1,962.41 ฿ 1,375.06 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.85 | 1.2 | -0.005 to -0.013 | รุ่น X | ||
฿ 1,962.41 ฿ 1,375.06 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 1.8 | -0.005 to -0.013 | รุ่น X | ||
฿ 1,962.41 ฿ 1,375.06 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.95 | 1.8 | -0.005 to -0.013 | รุ่น X | ||
฿ 1,787.65 ฿ 1,251.00 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2 | -0.005 to -0.013 | - | ||
฿ 1,962.41 ฿ 1,375.06 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.1 | 2 | -0.005 to -0.013 | - | ||
฿ 1,962.41 ฿ 1,375.06 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 2 | -0.005 to -0.013 | - | ||
฿ 1,962.41 ฿ 1,375.06 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.3 | 3 | -0.005 to -0.013 | - | ||
฿ 1,970.33 ฿ 1,375.09 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.4 | 3 | -0.005 to -0.013 | - | ||
฿ 1,787.65 ฿ 1,251.00 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 3 | -0.005 to -0.013 | - | ||
฿ 1,962.41 ฿ 1,481.03 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.6 | 3 | -0.005 to -0.013 | - | ||
฿ 1,962.41 ฿ 1,375.06 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.7 | 3 | -0.005 to -0.013 | - | ||
฿ 1,962.41 ฿ 1,481.03 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.8 | 4 | -0.005 to -0.013 | - | ||
฿ 1,962.41 ฿ 1,375.06 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.9 | 4 | -0.005 to -0.013 | - | ||
฿ 1,787.65 ฿ 1,251.00 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 4 | -0.005 to -0.013 | - | ||
฿ 1,962.41 ฿ 1,375.06 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.1 | 4 | -0.005 to -0.013 | - | ||
฿ 1,962.41 ฿ 1,375.06 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.2 | 4 | -0.005 to -0.013 | - | ||
฿ 1,962.41 ฿ 1,375.06 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.3 | 5 | -0.005 to -0.013 | - | ||
฿ 1,962.41 ฿ 1,375.06 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.4 | 5 | -0.005 to -0.013 | - | ||
฿ 1,787.65 ฿ 1,251.00 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 5 | -0.005 to -0.013 | - | ||
฿ 1,962.41 ฿ 1,375.06 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.6 | 5 | -0.005 to -0.013 | - | ||
฿ 1,962.41 ฿ 1,375.06 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.7 | 5 | -0.005 to -0.013 | - | ||
฿ 1,962.41 ฿ 1,375.06 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.8 | 5 | -0.005 to -0.013 | - | ||
฿ 1,962.41 ฿ 1,375.06 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.9 | 5 | -0.005 to -0.013 | - | ||
฿ 1,787.65 ฿ 1,251.00 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 5 | -0.005 to -0.013 | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / ขุดเจาะ | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 120 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว | ใบมีดต่อพ่วง Y/N | มี | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | TiAlN | ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) | 38 |
ก้าน d(มิลลิเมตร) | 3.175 | การบิดเป็นเกลียว(°) | 25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง