(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อแดปเตอร์/ตัวแปลง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ประเภทข้อต่อ)

อแดปเตอร์/ตัวแปลง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ประเภทข้อต่อ)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 341.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TSA23
TSA32
TSA34
TSA43
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (มม.) ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
มุม เว้าแทรก
(มิลลิเมตร)
มุม นูนแทรก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 348.00

SOCKET ADAPTORS 1 ชิ้น 1 วัน 6.35 9.5 26 9.5 6.35 301-3839 20

฿ 341.00

SOCKET ADAPTORS 1 ชิ้น 1 วัน 9.5 6.35 26.5 6.35 9.5 301-3847 18

฿ 369.00

SOCKET ADAPTORS 1 ชิ้น 1 วัน 9.5 12.7 36 12.7 9.5 301-3855 48

฿ 390.00

SOCKET ADAPTORS 1 ชิ้น 1 วัน 12.7 9.5 35 9.5 12.7 301-3863 44

สเปค พื้นฐาน

  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    อแดปเตอร์/ตัวแปลง วัตถุ เดียว
  • การใช้งาน
    สำหรับงานฝีมือ
  • รูปทรงช่องเสียบ
    ประเภท ข้อต่อ
  • คุณสมบัติ
    ด้วยการ ชุบแบบ ไม่ใช้ ชุบผิวโครเมี่ยม (การ ชุบ ชุบผิวนิกเกิล) จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(การแปรรูป พื้นผิว ลูกบอลคือการ ชุบผิวโครเมี่ยม เฮกซะวาเลนต์)วัสดุ เป็น เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียม

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้วยการ ชุบแบบ ไม่ใช้ ชุบผิวโครเมี่ยม (การ ชุบผิวนิกเกิล) จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (การประมวลผล พื้นผิว ลูกคือการ ชุบผิวโครเมี่ยม เฮกซะวาเลนท์)
· ผลิตจากเหล็กกล้าโครเมี่ยมวานาเดียม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อ ช่องเสียบ และที่ ด้ามจับ มี เหล็กฉาก แทรกที่แตกต่างกัน

รหัสรุ่น
TSA23
TSA32
TSA34
TSA43
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (มม.) ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
มุม เว้าแทรก
(มิลลิเมตร)
มุม นูนแทรก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 348.00

SOCKET ADAPTORS 1 ชิ้น 1 วัน 6.35 9.5 26 9.5 6.35 301-3839 20

฿ 341.00

SOCKET ADAPTORS 1 ชิ้น 1 วัน 9.5 6.35 26.5 6.35 9.5 301-3847 18

฿ 369.00

SOCKET ADAPTORS 1 ชิ้น 1 วัน 9.5 12.7 36 12.7 9.5 301-3855 48

฿ 390.00

SOCKET ADAPTORS 1 ชิ้น 1 วัน 12.7 9.5 35 9.5 12.7 301-3863 44

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการ ชุบที่ ไม่ใช่ ชุบผิวโครเมี่ยม (ชุบผิวนิกเกิล) (แผ่นเพลท โครเมี่ยม หกเหลี่ยมสำหรับ กระบวนการเตรียมผิว ของลูก)

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 10

วัสดุ

● เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม (cr-v)