(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
LB0010 |
LB0012 |
LB0013 |
LB0014 |
LB0017 |
LB0019 |
LB0021 |
LB0022 |
LB0024 |
LB0027 |
LB0030 |
LB0032 |
LB0036 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 216.00 |
DRIVER TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 180 | 396-1079 | 90 | ||
฿ 252.00 |
ASK DRIVER TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 | 190 | 396-1087 | 140 | ||
฿ 240.00 |
DRIVER TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 13 | 190 | 396-1095 | 150 | ||
฿ 263.00 |
ASK DRIVER TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 14 | 200 | 396-1109 | 165 | ||
฿ 263.00 |
DRIVER TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 17 | 220 | 396-1117 | 225 | ||
฿ 450.00 |
ASK DRIVER TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 19 | 230 | 396-1125 | 325 | ||
฿ 341.00 |
DRIVER TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 21 | 250 | 396-1133 | 370 | ||
฿ 445.00 |
ASK DRIVER TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 22 | 255 | 396-1141 | 375 | ||
฿ 485.00 |
ASK DRIVER TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 24 | 265 | 396-1150 | 460 | ||
฿ 774.00 |
ASK DRIVER TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 27 | 275 | 396-1176 | 610 | ||
฿ 806.00 |
ASK DRIVER TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 280 | 396-1184 | 900 | ||
฿ 836.00 |
ASK DRIVER TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 32 | 280 | 396-1192 | 850 | ||
฿ 1,054.00 |
ASK DRIVER TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 36 | 330 | 396-1206 | 1360 |
ประแจแหวน ทรงตัว L ที่มี รูปทรง ที่ช่วยให้ออกแรงได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง หลัก ชุบนิกเกิล-โครเมียม เพื่อป้องกัน สนิม ที่ดีเยี่ยม (ขนาด 36 มม. หรือน้อยกว่า)
วัสดุ: S45C.
· ชุบนิกเกิล-โครเมียม (ขนาด 36 มม. และต่ำกว่า)
· ปาร์กเกอร์ (41 มม.)
· รูปทรง ทำให้ง่ายต่อการสร้างแรงจำนวนมาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานยึด โบลท์ และ น็อต ในโรงงานต่างๆ
รหัสรุ่น |
---|
LB0010 |
LB0012 |
LB0013 |
LB0014 |
LB0017 |
LB0019 |
LB0021 |
LB0022 |
LB0024 |
LB0027 |
LB0030 |
LB0032 |
LB0036 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 216.00 |
DRIVER TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 180 | 396-1079 | 90 | ||
฿ 252.00 |
ASK DRIVER TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 | 190 | 396-1087 | 140 | ||
฿ 240.00 |
DRIVER TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 13 | 190 | 396-1095 | 150 | ||
฿ 263.00 |
ASK DRIVER TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 14 | 200 | 396-1109 | 165 | ||
฿ 263.00 |
DRIVER TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 17 | 220 | 396-1117 | 225 | ||
฿ 450.00 |
ASK DRIVER TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 19 | 230 | 396-1125 | 325 | ||
฿ 341.00 |
DRIVER TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 21 | 250 | 396-1133 | 370 | ||
฿ 445.00 |
ASK DRIVER TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 22 | 255 | 396-1141 | 375 | ||
฿ 485.00 |
ASK DRIVER TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 24 | 265 | 396-1150 | 460 | ||
฿ 774.00 |
ASK DRIVER TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 27 | 275 | 396-1176 | 610 | ||
฿ 806.00 |
ASK DRIVER TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 280 | 396-1184 | 900 | ||
฿ 836.00 |
ASK DRIVER TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 32 | 280 | 396-1192 | 850 | ||
฿ 1,054.00 |
ASK DRIVER TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 36 | 330 | 396-1206 | 1360 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง