(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจแหวน รูปทรง Y
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 391.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
YB0810
YB1014
YB1017
YB1217
YB1319
YB1419
YB1421
YB1721
YB1923
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 391.00

ASK T-TYPE HANDLES 1 ชิ้น 12 วัน 8 ~ 10 135 376-7671 120

฿ 470.00

ASK T-TYPE HANDLES 1 ชิ้น 12 วัน 10 ~ 14 140 376-7680 185

฿ 750.92

T-TYPE HANDLES 1 ชิ้น 1 วัน 10 ~ 17 155 376-7698 230

฿ 648.00

ASK T-TYPE HANDLES 1 ชิ้น 1 วัน 12 ~ 17 155 376-7701 270

฿ 731.00

ASK T-TYPE HANDLES 1 ชิ้น 10 วัน 13 ~ 19 170 376-7710 390

฿ 688.00

ASK T-TYPE HANDLES 1 ชิ้น 1 วัน 14 ~ 19 170 376-7728 400

฿ 797.53

T-TYPE HANDLES 1 ชิ้น 10 วัน 14 ~ 21 186 376-7736 400

฿ 904.00

ASK T-TYPE HANDLES 1 ชิ้น 12 วัน 17 ~ 21 186 376-7744 450

฿ 1,175.66

T-TYPE HANDLES 1 ชิ้น 1 วัน 19 ~ 23 194 376-7752 550

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถขัน โบลท์ และ น็อต ได้ 3 ขนาดด้วยอันเดียว
·ส่วนของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เป็นหกเหลี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานขันน๊อตและ น๊อตตัวเมีย ฐานสิบ สกรูหกเหลี่ยม

รหัสรุ่น
YB0810
YB1014
YB1017
YB1217
YB1319
YB1419
YB1421
YB1721
YB1923
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 391.00

ASK T-TYPE HANDLES 1 ชิ้น 12 วัน 8 ~ 10 135 376-7671 120

฿ 470.00

ASK T-TYPE HANDLES 1 ชิ้น 12 วัน 10 ~ 14 140 376-7680 185

฿ 750.92

T-TYPE HANDLES 1 ชิ้น 1 วัน 10 ~ 17 155 376-7698 230

฿ 648.00

ASK T-TYPE HANDLES 1 ชิ้น 1 วัน 12 ~ 17 155 376-7701 270

฿ 731.00

ASK T-TYPE HANDLES 1 ชิ้น 10 วัน 13 ~ 19 170 376-7710 390

฿ 688.00

ASK T-TYPE HANDLES 1 ชิ้น 1 วัน 14 ~ 19 170 376-7728 400

฿ 797.53

T-TYPE HANDLES 1 ชิ้น 10 วัน 14 ~ 21 186 376-7736 400

฿ 904.00

ASK T-TYPE HANDLES 1 ชิ้น 12 วัน 17 ~ 21 186 376-7744 450

฿ 1,175.66

T-TYPE HANDLES 1 ชิ้น 1 วัน 19 ~ 23 194 376-7752 550

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● น๊ น๊อตตัวเมีย สลักเกลียว 3 ขนาดสามารถยึดกับชิ้นเดียว
● ส่วน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เป็นรูป รูปทรง หกเหลี่ยม

วัสดุ

● เหล็กกล้าคาร์บอน (S45C)
● กระบวนการเตรียมผิว: ตกแต่ง แผ่นเพลท นิกเกิล