(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
VE0415 |
VE0425 |
VE0475 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 508.14 |
EXTENSION BARS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | 376-6969 | 260 | ||
฿ 704.68 |
ASK EXTENSION BARS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 250 | 376-6977 | 400 | ||
฿ 516.47 |
ASK EXTENSION BARS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 75 | 376-6985 | 140 |
[คุณสมบัติ]
·ใช้เพื่อขยาย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เมื่อใช้งานด้วย มือจับ ไม่ใช่เรื่องง่ายในที่ลึกและแคบหรือในลักษณะที่คล้ายกัน
·ทำจาก เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เป็น รีเลย์ สำหรับต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
รหัสรุ่น |
---|
VE0415 |
VE0425 |
VE0475 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 508.14 |
EXTENSION BARS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | 376-6969 | 260 | ||
฿ 704.68 |
ASK EXTENSION BARS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 250 | 376-6977 | 400 | ||
฿ 516.47 |
ASK EXTENSION BARS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 75 | 376-6985 | 140 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง