1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

IT-Toughlet มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก เคลือบ TiCN แบบยาว

IT-Toughlet มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก เคลือบ TiCN แบบยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,299.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เพิ่มขึ้นด้วยการแตะกัดที่ถูกต้องโดยไม่มีข้อผิดพลาดใน พิทช์ หรือ มุม

รหัสสินค้า
ITTFTML-S0.5-0.125-1C1-50
ITTFTML-S0.5-0.125-1C2-50
ITTFTML-S0.5-0.125-1C3-50
ITTFTML-S0.5-0.125-B1-50
ITTFTML-S0.5-0.125-B2-50
ITTFTML-S0.5-0.125-B3-50
ITTFTML-S0.6-0.15-1C1-50
ITTFTML-S0.6-0.15-1C2-50
ITTFTML-S0.6-0.15-1C3-50
ITTFTML-S0.6-0.15-B1-50
ITTFTML-S0.6-0.15-B2-50
ITTFTML-S0.6-0.15-B3-50
ITTFTML-S0.7-0.175-1C2-50
ITTFTML-S0.7-0.175-1C3-50
ITTFTML-S0.7-0.175-1C4-50
ITTFTML-S0.7-0.175-B2-50
ITTFTML-S0.7-0.175-B3-50
ITTFTML-S0.7-0.175-B4-50
ITTFTML-S0.8-0.2-1C2-50
ITTFTML-S0.8-0.2-1C3-50
ITTFTML-S0.8-0.2-1C4-50
ITTFTML-S0.8-0.2-B2-50
ITTFTML-S0.8-0.2-B3-50
ITTFTML-S0.8-0.2-B4-50
ITTFTML-S0.9-0.225-1C2-50
ITTFTML-S0.9-0.225-1C3-50
ITTFTML-S0.9-0.225-1C4-50
ITTFTML-S0.9-0.225-B2-50
ITTFTML-S0.9-0.225-B3-50
ITTFTML-S0.9-0.225-B4-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด

฿ 2,785.99

TDT TAP 1 ชิ้น 31 วัน S0.50.1251P21C1

฿ 2,785.99

TDT TAP 1 ชิ้น 31 วัน S0.50.1251P21C2

฿ 2,785.99

TDT TAP 1 ชิ้น 31 วัน S0.50.1251P21C3

฿ 2,785.99

TDT TAP 1 ชิ้น 31 วัน S0.50.1252P2B1

฿ 2,785.99

TDT TAP 1 ชิ้น 31 วัน S0.50.1252P2B2

฿ 2,785.99

TDT TAP 1 ชิ้น 31 วัน S0.50.1252P2B3

฿ 2,488.69

TDT TAP 1 ชิ้น 31 วัน S0.60.151P2.51C1

฿ 2,488.69

TDT TAP 1 ชิ้น 31 วัน S0.60.151P2.51C2

฿ 2,488.69

TDT TAP 1 ชิ้น 31 วัน S0.60.151P2.51C3

฿ 2,488.69

TDT TAP 1 ชิ้น 31 วัน S0.60.152P2.5B1

฿ 2,488.69

TDT TAP 1 ชิ้น 31 วัน S0.60.152P2.5B2

฿ 2,488.69

TDT TAP 1 ชิ้น 31 วัน S0.60.152P2.5B3

฿ 2,447.68

TDT TAP 1 ชิ้น 31 วัน S0.70.1751P2.51C2

฿ 2,447.68

TDT TAP 1 ชิ้น 31 วัน S0.70.1751P2.51C3

฿ 2,447.68

TDT TAP 1 ชิ้น 31 วัน S0.70.1751P2.51C4

฿ 2,447.68

TDT TAP 1 ชิ้น 31 วัน S0.70.1752P2.5B2

฿ 2,447.68

TDT TAP 1 ชิ้น 31 วัน S0.70.1752P2.5B3

฿ 2,447.68

TDT TAP 1 ชิ้น 31 วัน S0.70.1752P2.5B4

฿ 2,345.17

TDT TAP 1 ชิ้น 31 วัน S0.80.21P31C2

฿ 2,345.17

TDT TAP 1 ชิ้น 31 วัน S0.80.21P31C3

฿ 2,345.17

TDT TAP 1 ชิ้น 31 วัน S0.80.21P31C4

฿ 2,345.17

TDT TAP 1 ชิ้น 31 วัน S0.80.22P3B2

฿ 2,345.17

TDT TAP 1 ชิ้น 31 วัน S0.80.22P3B3

฿ 2,345.17

TDT TAP 1 ชิ้น 31 วัน S0.80.22P3B4

฿ 2,299.33

TDT TAP 1 ชิ้น 31 วัน S0.90.2251P31C2

฿ 2,299.33

TDT TAP 1 ชิ้น 31 วัน S0.90.2251P31C3

฿ 2,299.33

TDT TAP 1 ชิ้น 31 วัน S0.90.2251P31C4

฿ 2,299.33

TDT TAP 1 ชิ้น 31 วัน S0.90.2252P3B2

฿ 2,299.33

TDT TAP 1 ชิ้น 31 วัน S0.90.2252P3B3

฿ 2,299.33

TDT TAP 1 ชิ้น 31 วัน S0.90.2252P3B4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว TUFRET การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่ พื้นผิว การเคลือบผิว TiCN
L(มิลลิเมตร) 50 ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง(φ) 3