(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
715-1 |
715-1.5 |
715-2 |
715-2.5 |
715-3 |
715-4 |
715-5 |
715-6 |
715-7 |
715-8 |
715-9 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาด เอว (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (มิลลิเมตร) |
ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 212.00 ฿ 169.01 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | ø 6 | 1 | 15 | 764-5911 | 16 | ||
฿ 374.00 ฿ 169.01 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 105 | ø 6 | 1.5 | 20 | 764-5929 | 16 | ||
฿ 408.05 ฿ 169.01 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 105 | ø 6 | 2 | 20 | 764-5937 | 16 | ||
฿ 215.00 ฿ 172.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 110 | ø 7 | 2.5 | 25 | 764-5945 | 22 | ||
฿ 215.00 ฿ 172.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 110 | ø 7 | 3 | 25 | 764-5953 | 23 | ||
฿ 229.00 ฿ 182.99 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 115 | ø 8 | 4 | 30 | 764-5961 | 32 | ||
฿ 234.00 ฿ 152.01 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 120 | ø 8 | 5 | 35 | 764-5970 | 34 | ||
฿ 279.00 ฿ 223.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 125 | ø 10 | 6 | 40 | 764-5988 | 55 | ||
฿ 307.00 ฿ 244.99 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 130 | ø 10 | 7 | 40 | 764-5996 | 62 | ||
฿ 344.00 ฿ 274.99 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 135 | ø 11 | 8 | 45 | 764-6003 | 78 | ||
฿ 407.00 ฿ 324.99 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 140 | ø 12 | 9 | 45 | 764-6011 | 100 |
เข็มเจาะแบบกลมขนานโดยใช้เหล็กสปริงพิเศษเฉพาะของ PB ที่ให้ความแข็งแรงสูงและอายุการใช้งานยาวนาน
[คุณสมบัติ]
·ปลอดภัยในการทำงาน ความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานที่รุนแรง ความแม่นยำของมิติที่ไม่มีใครเทียบ
·ปรับปรุงความปลอดภัยในการทำงานและ ความคุ้มค่า
·โลหะผสม เหล็กกล้าชนิดพิเศษ และการอบ ชุบด้วย ความร้อนที่แม่นยำทำให้เกิด ความแข็ง และ ความยืดหยุ่น โดดเด่น
· หากใช้น้ำหนักมากเกินไป การเปลี่ยนรูปพลาสติกจะเกิดขึ้นนอกเหนือจากการเปลี่ยนรูปยางยืด และผลิตภัณฑ์จะไม่แตกกะทันหันโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า
·การ นิกเกิล ชุบผิวโครเมี่ยม บน พื้นผิว ทำให้ ผลิตภัณฑ์ จับได้ง่ายทนต่อ สนิม ได้ดีเยี่ยมและมี ลักษณะภายนอก ที่สวยงาม
· ตัวจับชิ้นงาน เป็นแบบ ขึ้นลาย เพื่อป้องกันการลื่นไถล
[การใช้งาน]
· งานละเอียด ความแข็ง และ ความแกร่ง มั่นคงสะดวกสำหรับการใช้งานทั้งหมดไม่ว่าจะใช้เพื่อการค้าหรือ อุตสาหกรรม หรือใช้ส่วนตัว
รหัสรุ่น |
---|
715-1 |
715-1.5 |
715-2 |
715-2.5 |
715-3 |
715-4 |
715-5 |
715-6 |
715-7 |
715-8 |
715-9 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาด เอว (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (มิลลิเมตร) |
ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 212.00 ฿ 169.01 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | ø 6 | 1 | 15 | 764-5911 | 16 | ||
฿ 374.00 ฿ 169.01 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 105 | ø 6 | 1.5 | 20 | 764-5929 | 16 | ||
฿ 408.05 ฿ 169.01 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 105 | ø 6 | 2 | 20 | 764-5937 | 16 | ||
฿ 215.00 ฿ 172.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 110 | ø 7 | 2.5 | 25 | 764-5945 | 22 | ||
฿ 215.00 ฿ 172.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 110 | ø 7 | 3 | 25 | 764-5953 | 23 | ||
฿ 229.00 ฿ 182.99 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 115 | ø 8 | 4 | 30 | 764-5961 | 32 | ||
฿ 234.00 ฿ 152.01 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 120 | ø 8 | 5 | 35 | 764-5970 | 34 | ||
฿ 279.00 ฿ 223.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 125 | ø 10 | 6 | 40 | 764-5988 | 55 | ||
฿ 307.00 ฿ 244.99 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 130 | ø 10 | 7 | 40 | 764-5996 | 62 | ||
฿ 344.00 ฿ 274.99 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 135 | ø 11 | 8 | 45 | 764-6003 | 78 | ||
฿ 407.00 ฿ 324.99 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 140 | ø 12 | 9 | 45 | 764-6011 | 100 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง