(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
730-1 |
730-2 |
730-3 |
730-4 |
730-5 |
730-6 |
730-8 |
730-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาด เอว (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 245.00 ฿ 196.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 100 | ø 8 | 1 | 30 | ||
฿ 260.00 ฿ 208.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 110 | ø 8 | 2 | 35 | ||
฿ 304.00 ฿ 242.99 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 125 | ø 10 | 3 | 62 | ||
฿ 410.00 ฿ 264.98 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 140 | ø 12 | 4 | 104 | ||
฿ 525.00 ฿ 420.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 165 | ø 14 | 5 | 161 | ||
฿ 587.00 ฿ 469.01 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 180 | ø 14 | 6 | 180 | ||
฿ 660.00 ฿ 528.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 200 | ø 14 | 8 | 212 | ||
฿ 782.00 ฿ 624.97 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 200 | ø 16 | 10 | 274 |
พันช์ สลักแบบเรียว ก้าน แปดเหลี่ยมพร้อม ใบมีดลบคม แข็งเป็นพิเศษ - ปลาย และมีความต้านทานต่อการแตกหักสูง
[คุณสมบัติ]
·ผ่านกรรมวิธีทางความร้อนทั้งหมดเพื่อให้ได้ ความแข็ง และความยืดหยุ่นที่เหมาะสำหรับการตีและการตอก
· แรงปฏิกริยา มีขนาดเล็กและสามารถส่งผลกระทบไปยัง ชิ้นงาน อย่างมั่นคง
·หน้าตีจะชุบแข็งด้วย กระบวนการแปรรูป ความร้อน เครื่องวัดความถี่ ทำให้มี ความแข็ง สูงกว่าที่อื่น
· วัสดุ เหล็กกล้า สปริง พิเศษเฉพาะของ PB ซึ่งรับประกันความแข็งแรงสูงและ อายุการใช้งาน
·การ นิกเกิล ชุบผิวโครเมี่ยม ให้ ลักษณะภายนอก ที่สวยงามทำให้ ผลิตภัณฑ์ ตัวจับชิ้นงาน ง่ายและทนต่อ สนิม ได้ดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับ วัสดุ แข็ง
รหัสรุ่น |
---|
730-1 |
730-2 |
730-3 |
730-4 |
730-5 |
730-6 |
730-8 |
730-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาด เอว (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 245.00 ฿ 196.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 100 | ø 8 | 1 | 30 | ||
฿ 260.00 ฿ 208.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 110 | ø 8 | 2 | 35 | ||
฿ 304.00 ฿ 242.99 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 125 | ø 10 | 3 | 62 | ||
฿ 410.00 ฿ 264.98 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 140 | ø 12 | 4 | 104 | ||
฿ 525.00 ฿ 420.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 165 | ø 14 | 5 | 161 | ||
฿ 587.00 ฿ 469.01 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 180 | ø 14 | 6 | 180 | ||
฿ 660.00 ฿ 528.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 200 | ø 14 | 8 | 212 | ||
฿ 782.00 ฿ 624.97 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 200 | ø 16 | 10 | 274 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง