(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
E6-200-5 |
E6-200-5.5 |
E6-200-6 |
E6-200-7 |
E6-200-8 |
E6-200-9 |
E6-200-10 |
E6-200-11 |
E6-200-12 |
E6-200-13 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดด้านตรงข้าม (มิลลิเมตร) |
ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φมม) |
สกรู ใช้บังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 643.42 ฿ 468.02 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | - | 7 วัน | 5 | 8 | M2.5 | ||
฿ 4,275.00 ฿ 3,420.00 |
PBS HAND TOOL | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
91 วัน | 5.5 | 8.8 | M3 | ||
฿ 4,857.00 ฿ 3,885.11 |
PBS HAND TOOL | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
91 วัน | 6 | 9.4 | M3.5 | ||
฿ 4,857.00 ฿ 3,885.11 |
PBS HAND TOOL | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
91 วัน | 7 | 11 | M4 | ||
฿ 5,384.00 ฿ 4,307.20 |
PBS HAND TOOL | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
91 วัน | 8 | 12 | M5 | ||
฿ 842.97 ฿ 661.98 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | - | 8 วัน | 9 | 13 | - | ||
฿ 1,024.39 ฿ 758.05 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | - | 5 วัน | 10 | 14.7 | M6 | ||
฿ 1,138.67 ฿ 903.99 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | - | 8 วัน | 11 | 16 | M7 | ||
฿ 1,329.15 ฿ 989.95 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | - | 5 วัน | 12 | 17 | - | ||
฿ 1,515.42 ฿ 1,085.95 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | - | 7 วัน | 13 | 18.5 | M8 |
ดอกสว่านไฟฟ้า HEX ที่ช่วยเสริมชุดวงล้อด้วยคุณภาพที่โดดเด่น
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง แม่นยำ
·บิต ประแจบล็อค ยังมีคุณภาพสูงสุด
·ด้วยการชุบนิกเกิลและการชุบโครเมี่ยมและกระบวนการผลิตที่แม่นยำรับประกันงานที่สมบูรณ์แบบ
· ลูก ข้อเสียบสี่เหลี่ยม 1/4" (6.35 มม.)
[การใช้งาน]
·สะดวกในการทำงานในทุกสาขาทั้งอุตสาหกรรมงานฝีมือ DIY ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
E6-200-5 |
E6-200-5.5 |
E6-200-6 |
E6-200-7 |
E6-200-8 |
E6-200-9 |
E6-200-10 |
E6-200-11 |
E6-200-12 |
E6-200-13 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดด้านตรงข้าม (มิลลิเมตร) |
ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φมม) |
สกรู ใช้บังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 643.42 ฿ 468.02 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | - | 7 วัน | 5 | 8 | M2.5 | ||
฿ 4,275.00 ฿ 3,420.00 |
PBS HAND TOOL | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
91 วัน | 5.5 | 8.8 | M3 | ||
฿ 4,857.00 ฿ 3,885.11 |
PBS HAND TOOL | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
91 วัน | 6 | 9.4 | M3.5 | ||
฿ 4,857.00 ฿ 3,885.11 |
PBS HAND TOOL | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
91 วัน | 7 | 11 | M4 | ||
฿ 5,384.00 ฿ 4,307.20 |
PBS HAND TOOL | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
91 วัน | 8 | 12 | M5 | ||
฿ 842.97 ฿ 661.98 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | - | 8 วัน | 9 | 13 | - | ||
฿ 1,024.39 ฿ 758.05 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | - | 5 วัน | 10 | 14.7 | M6 | ||
฿ 1,138.67 ฿ 903.99 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | - | 8 วัน | 11 | 16 | M7 | ||
฿ 1,329.15 ฿ 989.95 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | - | 5 วัน | 12 | 17 | - | ||
฿ 1,515.42 ฿ 1,085.95 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | - | 7 วัน | 13 | 18.5 | M8 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง