(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การเคลือบผิว เพื่อป้องกันแสงสะท้อน ลดการสะท้อนแสงเหลือ 1-2%
รหัสสินค้า |
---|
OTS-3-LIGHTBOX |
OTS-3-TORUKUN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การขยายภาพ (x) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาด ผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | SMALL LIGHT BOX | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OTSUKA OPTICS TORU KUN | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | ø 144 | ความสูงเต็ม 288 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์เกี่ยวกับสายตาอื่น ๆ | ประเภทวงจร | วงจร อินเวอร์เตอร์ | น้ำหนัก(ก.) | 4400 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันขาเข้า(V) | 100 | จัดอันดับ เครื่องวัดความถี่ | 50/60 Hz | การใช้พลังงาน(W) | 16 |
โคมไฟ | หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ แบบตรง 8 วัตต์ (FL8) 1 ตัวเครื่อง | ความสูงจาก พื้นผิว ไปยังกล่องไฟ(มิลลิเมตร) | 48 | ขนาด พื้นผิว สว่าง(มิลลิเมตร) | 260×150 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง