1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากกามาร์กเกอร์ แปรงทาสี อุตสาหกรรม ซีรีส์ PX30【1-2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 43.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปากกา Uni Paint marker เป็นปากกาที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากทั่วโลก
สามารถเขียนได้บนหลากหลายพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็น กระดาษ โลหะ แก้ว พลาสติก ไม้ ผ้า และ หิน
อีกทั้งยังสามารถกันน้ำ และ ไม่มีส่วนผสมของ Sulphur, Chlorine หรือ Silicon

คุณสมบัติเด่น
· เขียนได้บนหลากหลายพื้นผิว
·สีที่สว่างสดใส

Features
·Can be written on metal, glass, plastics, etc., has fixing properties, high hiding power, and vividly colors even on black surface.

Usage
·For marking and identification on various materials, parts as industrial use.

Specification
·Character Size : Fine
· Quantity per pack (piece):12

Materials
·Main Body: Oily Dye 
·Core: Acrylic Fiber

สเปค ผลิตภัณฑ์ และการใช้งาน


วิธีใช้

รหัสสินค้า
PCXR8
PX30.1
PX30.2
PX30.15
PX30.24
PX30.25
PX30.26
PX30.33
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่นผลิตภัณฑ์ สี ขนาดตัวอักษร ใช้ สังเกต รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
วัสดุ (ตัวเครื่อง)

฿ 43.00

INDUSTRIAL MARKERS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน การ เปลี่ยน คอร์/แกน--จุดเชื่อม / โลหะ / เรซิ่น / กระจก / ยาง / เหล็ก-365-42222เรซิ่น PP โพลีเอสเตอร์

฿ 124.00

INDUSTRIAL MARKERS WHITE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ปากกามาร์คเกอร์อุตสาหกรรมขาวกล้าเรซิ่น / กระจก / ยาง / กระดาษ / กระจก / เหล็ก-337-119144.8สีย้อม น้ำมัน เรซิ่น PMMA

฿ 124.00

INDUSTRIAL MARKERS YELLOW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ปากกามาร์คเกอร์อุตสาหกรรมสีเหลืองกล้าเรซิ่น / กระจก / ยาง / กระดาษ / กระจก / เหล็ก-337-120444.8สีย้อม น้ำมัน เรซิ่น PMMA

฿ 94.00

INDUSTRIAL MARKERS RED 1 ชิ้น 1 วัน ปากกามาร์คเกอร์อุตสาหกรรมสีแดงกล้าเรซิ่น / กระจก / ยาง / กระดาษ / กระจก / เหล็ก-352-769744.8สีย้อม น้ำมัน เรซิ่น PMMA

฿ 94.00

INDUSTRIAL MARKERS BLACK 1 ชิ้น 1 วัน ปากกามาร์คเกอร์อุตสาหกรรมสีดำกล้าเรซิ่น / กระจก / ยาง / กระดาษ / กระจก / เหล็ก-352-770144.8สีย้อม น้ำมัน เรซิ่น PMMA

฿ 124.00

INDUSTRIAL MARKERS GOLD 1 ชิ้น 12 วัน ปากกามาร์คเกอร์อุตสาหกรรมทองกล้าเรซิ่น / กระจก / ยาง / กระดาษ / กระจก / เหล็ก-352-771944.8สีย้อม น้ำมัน เรซิ่น PMMA

฿ 124.00

INDUSTRIAL MARKERS SILVER 1 ชิ้น 1 วัน ปากกามาร์คเกอร์อุตสาหกรรมเงินกล้าเรซิ่น / กระจก / ยาง / กระดาษ / กระจก / เหล็ก-352-772744.8สีย้อม น้ำมัน เรซิ่น PMMA

฿ 94.00

INDUSTRIAL MARKERS BLUE 1 ชิ้น 1 วัน ปากกามาร์คเกอร์อุตสาหกรรมสีน้ำเงินกล้าเรซิ่น / กระจก / ยาง / กระดาษ / กระจก / เหล็ก-337-121244.8สีย้อม น้ำมัน เรซิ่น PMMA

กำลังโหลด …

  1. 1