1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อแดปเตอร์/ตัวแปลง "L type" สำหรับ ไขควงไฟฟ้า

ADAPTERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • อแดปเตอร์/ตัวแปลง "L type" สำหรับ ไขควงไฟฟ้า
  • อแดปเตอร์/ตัวแปลง "L type" สำหรับ ไขควงไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 793.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตั้ง สกรู งานถอดและเจาะรูที่มุมแคบและขอบ
·ใช้ตัวยึดบิตแบบล็อคเพื่อให้แน่ใจว่ามีการยึดบิตสองหัวอย่างปลอดภัยสามารถใช้ ดอกสว่าน ก้าน หกเหลี่ยม 6.35 มม.
· รองรับการใช้งาน กับ บล็อคขับเคลื่อน ผลกระทบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ติดตั้งเป็น อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับ ไขควงไฟฟ้า และตัว บล็อคขับเคลื่อน กระแทก

คุณสมบัติ

● สะดวกในการ ล็อค สกรู ถอดและเจาะในมุมแคบและมุมที่
● ด้วยการใช้ตัวยึดบิตชนิดล็อคการติดตั้งดอกสว่านคู่จึงมีความปลอดภัยมากขึ้นและยังสามารถใช้ดอกสว่านแบบหกเหลี่ยมหกเหลี่ยม 6.35 มม.
● ไขควงอิมแพค ยังมีอยู่

สเปค

● อินพุตไดรฟ์ (มม.): 6.35
● ความยาวทั้งหมด x H (มม.): 85 x 75
● SPQ (คลองเลื่อย): 6
● แรงบิด สูงสุด: 22 N · m

คลองเลื่อย เนื้อหา

● มือจับ ยึดอยู่กับที่ 
● ที่ โฮลเดอร์ ส่วนต่อขยาย
● บิตสองหัว y จำนวน 2 x 45
รหัสสินค้า
TDA-510
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 793.00

ADAPTERS 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ สว่านไฟฟ้า มวล 203 (ก. / คลองเลื่อย) ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 85
รหัสของทรัสโก้ 270-9457 มุม แทรก(มิลลิเมตร) 6.35 ความสูง(มิลลิเมตร) 75
คุณสมบัติ สะดวกในการตั้ง สกรู งานถอดและเจาะรูในมุมแคบใช้ตัวยึดบิตชนิดล็อคเพื่อให้แน่ใจว่ามีการยึดบิตสองหัวอย่างปลอดภัยสามารถใช้ ดอกสว่าน ก้าน หกเหลี่ยม 6.35 มม.นอกจากนี้ยังมี ไขควง กระแทก คลองเลื่อย เนื้อหา ที่ มือจับ ยึดอยู่กับที่ โฮลเดอร์ ส่วนขยาย + บิตสองหัวจำนวน 2 x 45

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TDA-510 ในชุด อแดปเตอร์/ตัวแปลง "L type" สำหรับ ไขควงไฟฟ้า