1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้าน สำหรับ หัวจับสว่าน

DRILL CHUCKS

ก้าน สำหรับ หัวจับสว่าน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 254.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ก้าน หกเหลี่ยมแกร่งสำหรับ หัวจับสว่าน

คุณสมบัติ

● เพลา หกเหลี่ยมที่ทนทานสำหรับการ หัวจับสว่าน

สเปค

● ความยาวทั้งหมด (มม.): 55
● SPQ (ชิ้น): 12
● รุ่น รองรับการใช้งาน: TDC-250/TDC-280/TKC-170/TKC-175/TKC-180/TKC-200
● ขนาด เพลา หกเหลี่ยม: 6.35 มม
รหัสสินค้า
TDC-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 254.00

DRILL CHUCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ สว่านไฟฟ้า มวล 32 (ก.) ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 55
รหัสของทรัสโก้ 419-9731 คุณสมบัติ ก้าน หกเหลี่ยมแกร่งสำหรับ หัวจับสว่าน สเปค รุ่นที่ใช้งานได้:TDC-250, TDC-280, TKC-170, TKC-175, TKC-180,TKC-200

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TDC-S ในชุด ก้าน สำหรับ หัวจับสว่าน