• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Pin Vise Bit (Small Diameter Drill Chuck)

Features

●Suitable for construction work, interior work, electrical construction related.
●Can be used to drill very fine drill.

Specification

●Collet Capacity(mm):0.7 to 1.8, 1.9 to 3.0
●Shaft Across-flats(mm):6.35
●Total Length(mm):48

Accessories

●Collet 0.7 to 1.8mm, 1.9 to 3.0mm each 1 piece
Part Number
PAS
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งShaft opposite side
(mm)
Features Accessory Mass
(g)
3 Day(s) 6.35It is suitable for construction work, interior work and electric work. It can be used for drilling using a very fine drill.Collet 0.7-1.8 mm, 1.9-3.0 mm x 1 pc Each28

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Electric drill Overall Length(mm) 48 Collet Capacity(mm) 0.7~1.8、1.9~3.0
Trusco Code 212-2855

Please check the type/dimensions/specifications of the part PAS in the Pin Vise Bit (Small Diameter Drill Chuck) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PAS ในชุด Pin Vise Bit (Small Diameter Drill Chuck)