1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สว่าน (7.2 V), ตัวเครื่อง

PAN RECHARGEABLE DRILL DRIVERS

สว่าน (7.2 V), ตัวเครื่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,964.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มาพร้อมกับ คลัทช์ 21 ขั้น ราบรื่น
·ตัว อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ และ แบตเตอรี่แพ็ค มี น้ำหนักเบา รวม 630 กรัมน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ

รหัสสินค้า
EZ7420X-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,964.73

PAN RECHARGEABLE DRILL DRIVERS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แบบชาร์จไฟได้ น้ำหนัก(ก.) 450 ชุดที่จำหน่าย เฉพาะตัวเครื่องหลัก
ประเภทรายละเอียด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า: ความเร็วสูง(ขั้นต่ำ -1) 0 ถึง 900 ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า: ความเร็วต่ำ(ขั้นต่ำ -1) 0-300
แรงบิดขันแน่นสูงสุด ความเร็วสูง(N·m) 2.0 แรงบิดขันแน่นสูงสุด ความเร็วต่ำ(N·m) 6.0 บิตฝั่งตรงข้าม 6.35 มม
รหัสของทรัสโก้ 422-9142 คุณสมบัติ มาพร้อมกับ คลัทช์ 21 ขั้น ราบรื่นน้ำหนักเบา พิเศษด้วยตัวเครื่องและ แบตเตอรี่แพ็ค มีน้ำหนักเพียง 630 กรัมทรงตัว T เพื่อความสะดวกในการใช้งานด้วย ตัวจับชิ้นงาน เพรียวบางถือได้ง่ายใช้ขอเกี่ยววงแหวนในตัวเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเมื่อเชื่อมโยงกับคาราไบเนอร์ อุปกรณ์เสริม ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (EZ9L20) x 2 เครื่องชาร์จแบบเร็ว (EZ0L20)
ปริมาณงาน มาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง (1 ประจุ) สกรู / เหล็กขนาดเล็ก (M4 x 10 มม. พร้อม แหวนสปริง) ประมาณ 2,300 ชิ้น ความสามารถในการยึด ไม้สนโอเรกอน (φ3.8 x 25 มม.) ประมาณ 270 ชิ้น สกรู เท็กซ์เหล็ก (φ4 x 13 มม. ± 0.8 มม.) ประมาณ 140 ชิ้น ความจุการขุดเจาะ เครื่องไม้: 4.1 มม. งานโลหะ: 8 มม
เวลาในการชาร์จ 35 นาที (ชาร์จได้) 60 นาที (ชาร์จเต็ม)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EZ7420X-B ในชุด สว่าน (7.2 V), ตัวเครื่อง