(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ไขควง ไร้แปรงถ่าน (ซีรี่ส์ BL) พาวเวอร์ซัพพลาย ยูนิตเดียว
แบบชาร์จไฟได้ | × | เนื้อหา คลองเลื่อย ขาย | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น | ความสูง(มิลลิเมตร) | 52 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 88 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 210 | พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต(V) | ไฟฟ้ากระแสสลับ100-240 |
มวล(ก.) | 830 | การใช้พลังงาน(W) | 70 | รหัสของทรัสโก้ | 290-1676 |
รุ่น รองรับการใช้งาน | BL-2000, BL-3000, BL-5000, BL-7000 | คุณสมบัติ | ไขควง ไร้แปรงถ่าน (BL series) พาวเวอร์ซัพพลาย ยูนิตเดียว | อุปกรณ์เสริม | ปลั๊กแปลงแบบแบน 2 ขาพิน × 1 เหล็กยึด × 2 สกรูติดตั้ง × 4 |
เอาต์พุต รอง | การสลับ Hi / Lo 2 สเตจ | ความยาว สายไฟ AC | 1.8 ม. (สาย เต้าเสียบ ) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-70BL ในชุด พาวเวอร์ซัพพลาย สำหรับ ไขควงไฟฟ้า ( พาวเวอร์ซัพพลาย 1 หน่วย)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง