(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แรงดันไฟฟ้าต่ำอุปกรณ์ความปลอดภัย ไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อความอุ่นใจในการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
CL-2000 |
CL-3000 |
CL-4000 |
CL-6500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า (ขั้นต่ำ -1) | เข้ากันได้สกรูสกรูขนาดเล็ก (มิลลิเมตร) | สกรู รองรับการใช้งาน ส สกรูเกลียวปล่อย (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความยาวสายไฟ | แรงบิด เอาต์พุต (n · m) | มวล (ก.) | การใช้พลังงาน (W) | รหัสของทรัสโก้ | อุปกรณ์เสริม | เส้นผ่าศูนย์กลางบิต (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,294.00 ฿ 10,611.87 | ELECTRIC SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท แรงบิด ต่ำ | 490 ถึง 680 | 1.0 ถึง 2.3 | 1.0 ถึง 2.0 | 166 | 1.5 ม | 0.02 ถึง 0.20 | 200 | 18 | 290-1536 | อุปกรณ์เสริม ไขควง hios บิตพิเศษ x 2 สปริง ปรับ แรงบิด:x 1 สีเหลือง | ก้าน Bios H4⊕ # 0φ2.0 mm x 40 mm / ก้าน bios H4 s # 0φ2.5 mm x 40 mm อย่างละ 1 ชิ้น | ||
฿ 15,737.00 ฿ 14,476.47 | ELECTRIC SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท แรงบิด ต่ำ | 670 ถึง 1,000 | 1.0 ถึง 2.0 | 1.0-1.7 | 183 | 1.5 ม | 0.03 ถึง 0.20 | 350 | 18 | 290-1552 | อุปกรณ์เสริม ไขควง hios บิตพิเศษ x 2 สปริง ปรับ แรงบิด:x 1 สีเหลือง | ก้าน Bios H4⊕ # 0φ2.0 mm x 40 mm / ก้าน bios H4 s # 0φ2.5 mm x 40 mm อย่างละ 1 ชิ้น | ||
฿ 14,805.00 ฿ 13,620.60 | HIO ELECTRIC SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ประเภท แรงบิด ต่ำ | 690 ถึง 1,000 | 1.4 ถึง 2.6 | 1.4-2.3 | 183 | 1.5 ม | 0.10 ถึง 0.55 | 380 | 18 | 290-1579 | อุปกรณ์เสริม ไขควง hios บิตพิเศษ x 2 สปริง ปรับ แรงบิด:x 1 สีเหลือง | ก้าน Bios H4⊕ # 0φ2.5 mm x 40 mm / ก้าน bios H4 s # mm x 40 mm อย่างละ 1 ชิ้น | ||
฿ 17,095.39 ฿ 11,240.22 | HIO ELECTRIC SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | รุ่นมาตรฐาน | 600 ถึง 900 | 2 ถึง 4 | 2.0 ถึง 3.0 | 235 | 2 ม | 0.3 ถึง 1.6 | 660 | 25 | 290-1561 | อุปกรณ์เสริม ไขควง hios บิตพิเศษ x 2 สปริง ปรับ แรงบิด:x 1 สีขาว | Bios ก้าน H5⊕ # 1 mm5 mm x 60 mm / bios ก้าน H5⊕ # 2φ5 mm x 60 mm อย่างละ 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
แบบชาร์จไฟได้ | × | เนื้อหา คลองเลื่อย ขาย | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น | คุณสมบัติ | แรงดันไฟฟ้าต่ำ, ไฟฟ้ากระแสตรง |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ประเภทสตาร์ท ก้านโยก | ตัวควบคุม เฉพาะด้าน | CLT-60 / CLT-100 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง