(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ป้องกันไม่ให้เกิดสนิมบนใบมีดด้วยการตกแต่งพื้นผิวออกไซด์สีดำ
·เนื่องจากปลายได้รับการทำให้บางลงจึงกัดเบา ๆ และไม่ทำให้จุดไม่ตรงแนว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:แผ่น เหล็ก แผ่นเพลท แผ่นทองแดง (สูงสุด 2 มม.) แผ่นเพลท อะลูมิเนียม ไม้ เรซิ่น (3 ถึง 4 มม.) แผ่นเพลท สเตนเลส (สูงสุด 1 มม.)
รหัสสินค้า |
---|
NMS-12 |
NMS-13 |
NMS-18 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้นตอน (เครื่องวัดระดับน้ำ) | เจาะขนาด (φมม) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,774.00 | STEP DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 4, 6, 8, 10, 12 | 138-4422 | 25 | ||
฿ 1,893.00 | STEP DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 5, 7, 9, 11, 13 | 138-4449 | 25 | ||
฿ 2,294.00 | STEP DRILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | 138-4465 | 35 |
กำลังโหลด …
ความกว้างของ ขั้น(มิลลิเมตร) | 4 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | 6.35 | กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | แผงเหล็กแผง ทองแดง (สูงสุด 2 มม.) แผง อะลูมิเนียม ไม้ พลาสติก (สูงถึง 3-4 มม.) แผง สเตนเลส (สูงสุด 1 มม.) | วัสดุ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | อุปกรณ์เสริม | น้ำมันตัดกลึง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง