1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สว่านทรงเจดีย์/ สว่านขั้นบันได/ สว่านคว้านรู ไฟฟ้า/อุปกรณ์ Nice Mighty (ชนิด การเคลือบผิว ไททาเนียม 2 ร่อง)

สว่านทรงเจดีย์/ สว่านขั้นบันได/ สว่านคว้านรู ไฟฟ้า/อุปกรณ์ Nice Mighty (ชนิด การเคลือบผิว ไททาเนียม 2 ร่อง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,479.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประกอบด้วยขนาดที่เหมาะสมสำหรับการผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์
·เนื่องจากปลายได้รับการทำให้บางลงจึงกัดเบา ๆ และไม่ทำให้จุดไม่ตรงแนว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:แผ่น เหล็ก แผ่นเพลท แผ่นทองแดง (สูงสุด 2 มม.) แผ่นเพลท สเตนเลส (สูงสุด 1 มม.)

รหัสสินค้า
NMS-28EG
NMS-33EG
NMS-34EG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนขั้นตอน
(เครื่องวัดระดับน้ำ)
เจาะขนาด
(φมม)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 4,479.00

STEP DRILLS 1 ชิ้น 12 วัน 815, 16, 19, 21, 22, 25, 27, 28301-7087110

฿ 5,016.00

STEP DRILLS 1 ชิ้น 10 วัน 621, 22, 27, 28, 32, 33277-5832195

฿ 5,016.00

STEP DRILLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 621, 22, 27, 28, 33, 34287-1823195

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้างของ ขั้น(มิลลิเมตร) 3.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) 10 กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว ไททาเนียม
วัสดุชิ้นงาน แผ่น เหล็ก แผ่นเพลท แผ่นทองแดง (สูงสุด 2 มม.) แผ่นเพลท สเตนเลส (สูงสุด 1 มม.) วัสดุ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด อุปกรณ์เสริม น้ำมันตัดกลึง