1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สว่านทรงเจดีย์/ สว่านขั้นบันได/ สว่านคว้านรู Nice Mighty ( ใบมีดลบคม 2 ใบ ชนิด การเคลือบผิว ไททาเนียม ) เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน 10 มม

สว่านทรงเจดีย์/ สว่านขั้นบันได/ สว่านคว้านรู Nice Mighty ( ใบมีดลบคม 2 ใบ ชนิด การเคลือบผิว ไททาเนียม ) เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน 10 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,198.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากปลายได้รับการทำให้บางลงจึงกัดเบา ๆ และไม่ทำให้จุดไม่ตรงแนว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:แผ่น เหล็ก แผ่นเพลท แผ่นทองแดง (สูงสุด 2 มม.) แผ่นเพลท อะลูมิเนียม ไม้ เรซิ่น (3 ถึง 4 มม.) แผ่นเพลท สเตนเลส (สูงสุด 1 มม.)

คุณสมบัติ

● เนื่องจากมาพร้อมกับการทำให้ผอมบางขอบกัดเป็นแสงและไม่มีการ การเยื้องศูนย์ จุด

การใช้

● วัสดุชิ้นงาน: แผ่น เหล็ก, แผ่นเพลท แผ่นทองแดง (สูงสุด 2 มม.), แผ่นเพลท อะลูมิเนียม , ไม้, เรซิ่น (สูงถึง 3 ถึง 4 มม.), แผ่นเพลท สเตนเลส (ไม่เกิน 1 มม.)

สเปค

● เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มม.): 10
● กระบวนการเตรียมผิว: การเคลือบผิว ไททาเนียม

วัสดุ

● โคบอลต์ เหล็กกล้า ความเร็วสูง

อุปกรณ์เสริม

● น้ำมันตัดกลึง
รหัสสินค้า
NMS-21G
NMS-24G
NMS-25G
NMS-27G
NMS-35G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของ ขั้น
(มิลลิเมตร)
จำนวนขั้นตอน
(เครื่องวัดระดับน้ำ)
เจาะขนาด
(φมม)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 2,198.37

STEP DRILLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 595, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21138-449070

฿ 2,532.00

STEP DRILLS 1 ชิ้น 1 วัน 4106, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 (พร้อม สต๊อปเปอร์ นิรภัย)138-4511120

฿ 3,186.00

STEP DRILLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4115, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25138-453890

฿ 3,800.00

STEP DRILLS 1 ชิ้น 12 วัน 4126, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27174-9536105

฿ 4,102.00

STEP DRILLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3135, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 (W / สต๊อปเปอร์ นิรภัย)138-4554203

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) 10 กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว ไททาเนียม วัสดุชิ้นงาน แผงเหล็กแผง ทองแดง (สูงสุด 2 มม.) แผง อะลูมิเนียม ไม้ พลาสติก (สูงถึง 3-4 มม.) แผง สเตนเลส (สูงสุด 1 มม.)
วัสดุ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด อุปกรณ์เสริม น้ำมันตัดกลึง