(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
212ZLH |
212ZLH-12 |
212ZLH-12CN |
212ZLHCN |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดของหัวหกเหลี่ยม (นิ้ว) |
บรรจุภัณฑ์ | อุปกรณ์ในชุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,345.00 ฿ 1,876.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32 | ไม่มี | 212ZL-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 | ||
฿ 3,669.00 ฿ 2,934.83 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/20 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64 | ไม่มี | 212ZL-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 | ||
฿ 5,726.94 ฿ 4,331.86 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/20 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64 | มี | 212ZL-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 | ||
฿ 3,450.78 ฿ 2,792.03 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32 | มี | 212ZL-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 |
ประแจหกเหลี่ยม ที่มีขนาดตั้งแต่ 1.5 มม. ขึ้นไป ชุบผิวนิกเกิลโครเมียม และมีความทนทานต่อสนิม และอายุการใช้งานยาวนาน
[คุณสมบัติ]
· สำหรับประแจแอลทุกขนาดจะรับประกันความคลาดเคลื่อนที่ละเอียดเปรียบเทียบได้กับขนาดที่เล็กกว่าเส้นผม
· เครื่องมือมีความละเอียด และออกแบบได้อย่างยอดเยี่ยม โดยใช้ ความแม่นยำของมิติที่สมบูรณ์แบบ และการขึ้นรูปด้วยโลหะผสมพิเศษที่ทนทาน
·ปุ่ม Hex มีให้เลือกทั้งรุ่น ชุบผิวโครเมี่ยม และ เคลือบ ผงพร้อมรหัสสีต่างๆ
·จากแบบยาวไปแบบสั้น มีประเภทที่ มี / ไม่มีปลายหัวบอล
[การใช้งาน]
· เข้าถึงเครื่องมือที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว มีประโยชน์สำหรับการจัดการพื้นที่ปฏิบัติงาน
รหัสรุ่น |
---|
212ZLH |
212ZLH-12 |
212ZLH-12CN |
212ZLHCN |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดของหัวหกเหลี่ยม (นิ้ว) |
บรรจุภัณฑ์ | อุปกรณ์ในชุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,345.00 ฿ 1,876.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32 | ไม่มี | 212ZL-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 | ||
฿ 3,669.00 ฿ 2,934.83 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/20 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64 | ไม่มี | 212ZL-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 | ||
฿ 5,726.94 ฿ 4,331.86 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/20 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64 | มี | 212ZL-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 | ||
฿ 3,450.78 ฿ 2,792.03 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32 | มี | 212ZL-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง