(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
2212L-1.5 |
2212L-2 |
2212L-2.5 |
2212L-3 |
2212L-4 |
2212L-5 |
2212L-6 |
2212L-8 |
2212L-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดของหัวหกเหลี่ยม (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
ประแจหกเหลี่ยมด้านล่างความยาว ( มิติ H) เฉพาะ รูปทรง L (มิลลิเมตร) |
สกรู ฝาครอบ รองรับการใช้งาน | setcrew ที่ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 462.51 ฿ 191.99 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.5 | 80 | 4 | M1.6-2 | M3 | ||
฿ 304.00 ฿ 284.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 90 | 5 | M2.5 | M4 | ||
฿ 462.51 ฿ 175.01 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.5 | 110 | 6 | M3 | M5 | ||
฿ 217.00 ฿ 172.99 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 125 | 8 | M4 | M6 | ||
฿ 244.00 ฿ 195.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 150 | 9 | M5 | M8 | ||
฿ 289.00 ฿ 231.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 165 | 11 | M6 | M10 | ||
฿ 370.00 ฿ 296.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 185 | 13 | M8 | M12-14 | ||
฿ 465.00 ฿ 372.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 200 | 16 | M10 | M16 | ||
฿ 625.00 ฿ 500.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 220 | 18 | M12 | M18-20 |
ประแจหกเหลี่ยม ที่มีความ ความแม่นยำของ มิติที่เหนือชั้น ทำให้สามารถจัดระเบียบ พื้นที่ปฏิบัติงานได้ และ เป็นระเบียบเรียบร้อย
[คุณสมบัติ]
· สำหรับประแจแอลทุกขนาดจะรับประกันความคลาดเคลื่อนที่ละเอียดเปรียบเทียบได้กับขนาดที่เล็กกว่าเส้นผม
· เครื่องมือมีความละเอียด และออกแบบได้อย่างยอดเยี่ยม โดยใช้ ความแม่นยำของมิติที่สมบูรณ์แบบ และการขึ้นรูปด้วยโลหะผสมพิเศษที่ทนทาน
[การใช้งาน]
· ประแจแอลหกเหลี่ยม (มม.) เป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย เป็นที่นิยมในงาน ก่อสร้างเชิงกลโลหะ และยานพาหนะทั่วโลก
·มีขนาดตั้งแต่ 0.71 ถึง 22 มม.
· สามารถเลือก เครื่องมือ ใด ๆ ที่เหมาะกับความต้องการได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีให้เลือกมากมายนี้
รหัสรุ่น |
---|
2212L-1.5 |
2212L-2 |
2212L-2.5 |
2212L-3 |
2212L-4 |
2212L-5 |
2212L-6 |
2212L-8 |
2212L-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดของหัวหกเหลี่ยม (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
ประแจหกเหลี่ยมด้านล่างความยาว ( มิติ H) เฉพาะ รูปทรง L (มิลลิเมตร) |
สกรู ฝาครอบ รองรับการใช้งาน | setcrew ที่ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 462.51 ฿ 191.99 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.5 | 80 | 4 | M1.6-2 | M3 | ||
฿ 304.00 ฿ 284.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 90 | 5 | M2.5 | M4 | ||
฿ 462.51 ฿ 175.01 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.5 | 110 | 6 | M3 | M5 | ||
฿ 217.00 ฿ 172.99 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 125 | 8 | M4 | M6 | ||
฿ 244.00 ฿ 195.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 150 | 9 | M5 | M8 | ||
฿ 289.00 ฿ 231.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 165 | 11 | M6 | M10 | ||
฿ 370.00 ฿ 296.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 185 | 13 | M8 | M12-14 | ||
฿ 465.00 ฿ 372.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 200 | 16 | M10 | M16 | ||
฿ 625.00 ฿ 500.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 220 | 18 | M12 | M18-20 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง