(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· บนด้ามเทเปอร์ ⌀50 ± 0.005 รันเอาท์ภายใน 0.002 ⌀50 ± 0.005 ความกลมภายใน 0.002, ทรงกระบอกภายใน 0.002
ช่วงความยาว L มีค่าแม่นยำ +-0.05
รหัสสินค้า |
---|
BT40-TS50-200 |
BT50-TS50-300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 40,420.66 | MYO TEST BAR | 1 ชิ้น | 15 วัน | 200 | ||
฿ 44,653.58 | MYO TEST BAR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 300 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | คุณสมบัติ | งานละเอียด: 1. บนด้ามเทเปอร์ ⌀50 ± 0.005 รันเอาท์ภายใน 0.002 2 ⌀50 ± 0.005 ความกลมภายใน 0.002, ทรงกระบอกภายใน 0.002 3 มิติ L (จากเส้น เกจวัด ถึงขอบแท่งทดสอบ) ± 0.005 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง