1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกคว้านสี่เหลี่ยม แบบเปลี่ยนได้ TBS

ดอกคว้านสี่เหลี่ยม แบบเปลี่ยนได้ TBS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,017.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้เม็ดมีดจากผู้ผลิตเครื่องมือตัด

รหัสสินค้า
TBS413
TBS416
TBS419
TBS425
TBS913
TBS916
TBS919
TBS925
TSBS413
TSBS416
TSBS419
TSBS425
TSBS913
TSBS916
TSBS919
TSBS925
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ปลาย บังคับ ความยาวรวม L1 ชนิด L
(มิลลิเมตร)
□ ชั่วโมง
(มิลลิเมตร)
สกรู ยึด ประแจ ปลาย รองรับการใช้งาน

฿ 4,017.56

MYO THROWAWAY BORING CUTTERS 1 ชิ้น 9 วัน S (สี่เหลี่ยม)8045°8013MS4011ATF15CC□□09T3□□

฿ 4,017.56

MYO THROWAWAY BORING CUTTERS 1 ชิ้น 9 วัน S (สี่เหลี่ยม)12045°12016MS4011ATF15CC□□09T3□□

฿ 4,652.50

MYO THROWAWAY BORING CUTTERS 1 ชิ้น 9 วัน S (สี่เหลี่ยม)14045°14019MS5011ATF20CC□□12O4□□

฿ 6,345.67

MYO THROWAWAY BORING CUTTERS 1 ชิ้น 9 วัน S (สี่เหลี่ยม)15045°15025MS5011ATF20CC□□12O4□□

฿ 4,017.56

MYO THROWAWAY BORING CUTTERS 1 ชิ้น 9 วัน S (สี่เหลี่ยม)8090°8013MS4011ATF15CC□□09T3□□

฿ 4,017.56

MYO THROWAWAY BORING CUTTERS 1 ชิ้น 9 วัน S (สี่เหลี่ยม)12090°12016MS4011ATF15CC□□09T3□□

฿ 4,652.50

MYO THROWAWAY BORING CUTTERS 1 ชิ้น 9 วัน S (สี่เหลี่ยม)14090°14019MS5011ATF20CC□□12O4□□

฿ 6,345.67

MYO THROWAWAY BORING CUTTERS 1 ชิ้น 9 วัน S (สี่เหลี่ยม)15090°15025MS5011ATF20CC□□12O4□□

฿ 4,017.56

MYO THROWAWAY BORING CUTTERS 1 ชิ้น 9 วัน T (สามเหลี่ยม)8045°8013MS2506ATF9TC□□11O2□□

฿ 4,017.56

MYO THROWAWAY BORING CUTTERS 1 ชิ้น 9 วัน T (สามเหลี่ยม)12045°12016MS0411ATF15TC□□16T3□□

฿ 4,652.50

MYO THROWAWAY BORING CUTTERS 1 ชิ้น 9 วัน T (สามเหลี่ยม)14045°14019MS0411ATF15TC□□16T3□□

฿ 6,345.67

MYO THROWAWAY BORING CUTTERS 1 ชิ้น 9 วัน T (สามเหลี่ยม)15045°15025MS0411ATF15TC□□16T3□□

฿ 4,017.56

MYO THROWAWAY BORING CUTTERS 1 ชิ้น 9 วัน T (สามเหลี่ยม)8090°8013MS2506ATF9TC□□11O2□□

฿ 4,017.56

MYO THROWAWAY BORING CUTTERS 1 ชิ้น 9 วัน T (สามเหลี่ยม)12090°12016MS0411ATF15TC□□16T3□□

฿ 4,652.50

MYO THROWAWAY BORING CUTTERS 1 ชิ้น 9 วัน T (สามเหลี่ยม)14090°14019MS0411ATF15TC□□16T3□□

฿ 6,345.67

MYO THROWAWAY BORING CUTTERS 1 ชิ้น 9 วัน T (สามเหลี่ยม)15090°15025MS0411ATF15TC□□16T3□□

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน รูปทรง แคลมป์ยึด สกรู บน