(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หัวคว้านสำหรับงานหยาบที่ใช้โดยการติดตั้งดอกคว้านสี่เหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
ST16-BSA50-60 |
ST20-BSA62-70 |
ST25-BSA72-85 |
ST32-BSA90-105 |
ST42-BSA105-120 |
ST42-BSA130-135 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | L (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | d (นาที) (มิลลิเมตร) | d (สูงสุด) (มิลลิเมตร) | C | W | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,403.90 | MYO BSA | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 | 16 | 60 | 55 | 50 | 65 | 40 | 13 | 3 | ||
฿ 7,827.19 | MYO BSA | 1 ชิ้น | 9 วัน | 62 | 20 | 70 | 55 | 62 | 90 | 50 | 16 | 2 | ||
฿ 8,343.46 | MYO BSA | 1 ชิ้น | 9 วัน | 72 | 25 | 85 | 65 | 72 | 110 | 60 | 19 | 2.4 | ||
฿ 9,097.06 | MYO BSA | 1 ชิ้น | 9 วัน | 90 | 32 | 105 | 70 | 90 | 125 | 75 | 19 | 4 | ||
฿ 9,943.65 | MYO BSA | 1 ชิ้น | 9 วัน | 105 | 42 | 120 | 80 | 105 | 160 | 90 | 25 | 3 | ||
฿ 11,213.52 | MYO BSA | 1 ชิ้น | 9 วัน | 130 | 42 | 135 | 80 | 130 | 190 | 110 | 25 | 6 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ประเภทรายละเอียด | BSA (ชนิดดอกคว้านสี่เหลี่ยม รุ่น A) | การใช้งาน | หัวคว้านสำหรับงานหยาบที่ใช้โดยการติดตั้งดอกคว้านสี่เหลี่ยม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง