(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ST20, T32, ST42 และ ST50.8
รหัสสินค้า |
---|
ST20-SLM4-50 |
ST20-SLM4-75 |
ST20-SLM6-75 |
ST20-SLM6-100 |
ST20-SLM8-50 |
ST20-SLM8-75 |
ST20-SLM8-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | φd (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | H1 (มิลลิเมตร) | C1 (มิลลิเมตร) | H2 (มิลลิเมตร) | G | θ (°) | L2 (มิลลิเมตร) | C2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,710.73 | MYO EXTENSION SIDE LOCK HOLDER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 105 | 20 | 12.6 | 10 | M4 | 3°21' | 50 | 18 | ||
฿ 6,134.02 | MYO EXTENSION SIDE LOCK HOLDER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 130 | 20 | 12.6 | 10 | M4 | 2°13' | 75 | 18 | ||
฿ 6,134.02 | MYO EXTENSION SIDE LOCK HOLDER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 130 | 30 | 17.8 | 15 | M6 | 0°30' | 75 | 19 | ||
฿ 6,557.31 | MYO EXTENSION SIDE LOCK HOLDER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 155 | 30 | 17.8 | 15 | M6 | 0°22' | 100 | 19 | ||
฿ 5,710.73 | MYO EXTENSION SIDE LOCK HOLDER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 105 | 40 | 20 | 17 | M6 | - | 50 | 20 | ||
฿ 6,134.02 | MYO EXTENSION SIDE LOCK HOLDER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 130 | 40 | 20 | 17 | M6 | - | 75 | 20 | ||
฿ 6,557.31 | MYO EXTENSION SIDE LOCK HOLDER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 155 | 40 | 20 | 17 | M6 | - | 100 | 20 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ST20 | D(มิลลิเมตร) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
FIG | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง