(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
มีรูน้ำมันตรงกลาง
· ตัวเครื่องแบบมุม ช่วยเพิ่มความแข็งแรง
·เหมาะสำหรับงานกัดและงานเจาะ
รหัสสินค้า |
---|
BT40-SLM8-100 |
BT40-SLM10-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | φd (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | H1 (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | H2 (มิลลิเมตร) | G | θ (°) | L2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,403.90 | MYO SIDE LOCK END MILL HOLDER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 29 | 100 | 32 | 36.9 | 16 | M8-P1.25 | 5 | 28 | ||
฿ 999,999,999.00 | MYO SIDE LOCK END MILL HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 32 | 75 | 42 | 40.6 | 21 | M10-P1.5 | 15 | 32 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | Machining Centers | ประเภท แกนหมุน | BT40 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เครื่องมือ | ดอกเอ็นมิลล์ / ดอกสว่าน | ระบบ หล่อเย็น | ผ่าศูนย์ (Blade Through) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | BT40 |
คุณสมบัติ | รองรับการใช้งาน กับศูนย์ผ่านแบบมีรู น้ำมัน · ตัวเครื่องแบบมุม ช่วยเพิ่มความแข็งแรง เหมาะสำหรับงานกัดและงานเจาะ | FIG | 1 | H3(มิลลิเมตร) | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง