1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ST-S ชนิดก้านตรง ทูลโฮลเดอร์แบบใช้การหดตัวจากความร้อน

ST-S ชนิดก้านตรง ทูลโฮลเดอร์แบบใช้การหดตัวจากความร้อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,264.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ความแข็งแรงในการ ตัวจับชิ้นงาน เป็น 3 เท่าของ หัวจับ คอลเลท ต
·บางและมีสัญญาณรบกวนเล็กน้อย
·ประเภทที่สมดุลเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง
· ปลายหัวแร้งบัดกรี 3 มิติที่ ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน ยอดเยี่ยมที่ 3 μmหรือน้อยกว่า
·สามารถปรับความยาวได้อย่างอิสระ

รหัสสินค้า
ST10-S3-100
ST10-S3-150
ST16-S3-150
ST16-S4-150
ST20-S3-100
ST20-S3-150
ST20-S3-200
ST20-S6-150
ST20-S8-150
ST25-S10-150
ST32-S12-200
ST32-S16-200
ST32-S20-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งφd
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
φd
(มิลลิเมตร)
φD1
(มิลลิเมตร)
FIG L2
(มิลลิเมตร)

฿ 7,264.42

MYO SHRINK FIT HOLDER 1 ชิ้น 9 วัน 338101001061-

฿ 7,687.72

MYO SHRINK FIT HOLDER 1 ชิ้น 9 วัน 338101501061-

฿ 8,126.51

MYO SHRINK FIT HOLDER 1 ชิ้น 9 วัน 37010150166280

฿ 8,126.51

MYO SHRINK FIT HOLDER 1 ชิ้น 9 วัน 47012150167280

฿ 8,250.48

MYO SHRINK FIT HOLDER 1 ชิ้น 9 วัน 35010100206250

฿ 8,673.77

MYO SHRINK FIT HOLDER 1 ชิ้น 9 วัน 38010150206270

฿ 11,105.05

MYO SHRINK FIT HOLDER 1 ชิ้น 9 วัน 312010200206280

฿ 7,295.42

MYO SHRINK FIT HOLDER 1 ชิ้น 9 วัน 660201502012290

฿ 7,295.42

MYO SHRINK FIT HOLDER 1 ชิ้น 9 วัน 860251502014290

฿ 7,310.92

MYO SHRINK FIT HOLDER 1 ชิ้น 9 วัน 1060301502516290

฿ 9,504.86

MYO SHRINK FIT HOLDER 1 ชิ้น 9 วัน 121003020032202100

฿ 9,504.86

MYO SHRINK FIT HOLDER 1 ชิ้น 9 วัน 16803520032252120

฿ 9,943.65

MYO SHRINK FIT HOLDER 1 ชิ้น 9 วัน 20-4020032321-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม ประเภท หัวจับ การหดตัวจากความร้อน ปลาย ความแม่นยำ ระยะโก่ง((7.5 + L / μm) 3μm
คุณสมบัติ ความแข็งแรงในการ ตัวจับชิ้นงาน เป็น 3 เท่าของ หัวจับ คอลเลท ตด้วยตัวเครื่องที่บางและสัญญาณรบกวนต่ำรายการนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประมวลผลความเร็วสูงในรูปแบบสมดุลสูงปลายหัวแร้งบัดกรี 3D ที่แม่นยำในการ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน ยอดเยี่ยมที่ 3 m หรือน้อยกว่าความยาวสามารถปรับได้อย่างอิสระ