(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โฮลเดอร์ สำหรับ เครื่องกลึง หรือ เครื่องจักร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะและคว้านที่ต้องการความแม่นยำสูง
รหัสสินค้า |
---|
ST16F-MRC7-80 |
ST20F-MRC10-100 |
ST32F-MRC13-100 |
ST32F-MRC16-120 |
ST32F-MRC20-130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | φd (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | H1 (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | φD1 (มิลลิเมตร) | FIG | H2 (มิลลิเมตร) | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,557.31 | MYO COLLET CHUCK | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.2 to 7.0 | 80 | - | 16 | 16 | 1 | - | M8XP1.0 | ||
฿ 8,123.49 | MYO COLLET CHUCK | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.5 to 10.0 | 100 | 62 | 20 | 28 | 2 | 38 | M11XP1.0 | ||
฿ 8,462.13 | MYO COLLET CHUCK | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1.0 to 13.0 | 100 | - | 32 | 35 | 1 | - | M15XP1.5 | ||
฿ 9,308.71 | MYO COLLET CHUCK | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1.0 to 16.0 | 120 | 80 | 32 | 42 | 2 | 40 | M18XP1.5 | ||
฿ 9,943.65 | MYO COLLET CHUCK | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2.0 to 20.0 | 130 | 80 | 32 | 50 | 2 | 50 | M22XP1.5 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | ประเภท เครื่องมือ | ดอกสว่าน / ดอกรีมเมอร์ | คุณสมบัติ | ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นโฮลเดอร์ สำหรับ เครื่องกลึง และ เครื่องจักร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะและการคว้านที่ งานละเอียด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง