(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งานกับหัวจับ MRC Collet
· ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
[ประเภทรายละเอียด]
ประแจ
รหัสสินค้า |
---|
MRS-10 |
MRS-13 |
MRS-16 |
MRS-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L (มิลลิเมตร) | บังคับ น๊อตตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,515.40 | MYO BACKUP SCREW | 1 ชิ้น | 9 วัน | 145 | MRC10-Hi-Q-ERB16 | ||
฿ 1,774.12 | MYO BACKUP SCREW | 1 ชิ้น | 9 วัน | 172 | MRC13-Hi-Q-ERB20 | ||
฿ 2,112.75 | MYO BACKUP SCREW | 1 ชิ้น | 9 วัน | 210 | MRC16-Hi-Q-ERB25 | ||
฿ 2,527.72 | MYO BACKUP SCREW | 1 ชิ้น | 9 วัน | 250 | MRC20-Hi-Q-ERB32 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | ประเภทรายละเอียด | ประแจ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง