(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กรุณาใช้กับ หัวจับคอลเลทชัค
รองรับชิ้นงานได้หลากหลายประเภท
รหัสสินค้า |
---|
ST32-SCA15.875-30 |
ST32-SCA22.225-30 |
ST32-SCA25.4-30 |
ST42-SCA15.875-30 |
ST42-SCA22.225-30 |
ST42-SCA25.4-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | D (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D1 (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) | G | φD2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,520.36 | MYO SIDE CUTTER ARBOR | 1 ชิ้น | 9 วัน | ST32 | 15.875 | 16 | 32 | 3.18 | M14XP1.5 | 26 | ||
฿ 9,097.06 | MYO SIDE CUTTER ARBOR | 1 ชิ้น | 9 วัน | ST32 | 22.225 | 21 | 32 | 3.18 | M20XP1.5 | 34 | ||
฿ 9,097.06 | MYO SIDE CUTTER ARBOR | 1 ชิ้น | 9 วัน | ST32 | 25.4 | 25 | 32 | 6.35 | M24XP2.0 | 40 | ||
฿ 9,943.65 | MYO SIDE CUTTER ARBOR | 1 ชิ้น | 9 วัน | ST42 | 15.875 | 16 | 42 | 3.18 | M14XP1.5 | 26 | ||
฿ 9,520.36 | MYO SIDE CUTTER ARBOR | 1 ชิ้น | 9 วัน | ST42 | 22.225 | 21 | 42 | 3.18 | M20XP1.5 | 34 | ||
฿ 9,520.36 | MYO SIDE CUTTER ARBOR | 1 ชิ้น | 9 วัน | ST42 | 25.4 | 25 | 42 | 6.35 | M24XP2.0 | 40 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | L(มิลลิเมตร) | 120 | คุณสมบัติ | รองรับการใช้งาน กับงานทุกประเภท |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง