(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
เกลียวยาวรองรับใบเลื่อยได้หลากหลายความหนา
หัวน๊อตบางเป็นพิเศษเพื่อช่วยลด ปัญหาเพื่อลดปัญหาตัว cutting tool ส่วนที่ไม่ใช่คมกัด สัมผัสกับชิ้นงาน (interference) เพิ่มประสิทธิภาพในการกัดงาน
รหัสสินค้า |
---|
HMA8-SCA12 |
HMA10-SCA13 |
HMA16-SCA25.4 |
HMA16-SCA31.75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | D1 (มิลลิเมตร) | M | E (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | SLOT | โฮลเดอร์ ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,134.02 | MYO METAL SAW CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | M 8 | 5 | 16.5 | MSSH-32 | BT,HSK,ST-HMA 8 | ||
฿ 6,345.67 | MYO METAL SAW CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 13 | M10 | 6 | 21 | MSSH-40 | BT,HSK,ST-HMA10 | ||
฿ 6,980.61 | MYO METAL SAW CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 25.4 | M16 | 10 | 40 | - | BT,HSK,ST-HMA16 | ||
฿ 7,827.19 | MYO METAL SAW CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 31.75 | M16 | 10 | 46 | - | BT,HSK,ST-HMA16 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | คุณสมบัติ | เกลียวยาวรองรับใบเลื่อยได้หลากหลายประเภท หัวน๊อตบางเป็นพิเศษเพื่อช่วยลด ปัญหาเพื่อลดปัญหาตัว cutting tool ส่วนที่ไม่ใช่คมกัด สัมผัสกับชิ้นงาน (interference) เพิ่มประสิทธิภาพในการกัดงาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง